84 - Mehrwertsteigerung bei HLK-Anwendungen

Dieser Kurs vermittelt , wie Sie den Mehrwert von HLK-Systemen in Gewerbegebäuden erhöhen. Sie erhalten Einblicke, wie hydronische Systeme den Energieverbrauch senken, integrierte Lösungen und modularisierte Systeme die Gebäudeleistung verbessern und wie die dezentrale Förderung die Installation von HLK-Anlagen optimiert.

Kurs starten

Kursübersicht

Module
Module: 4
Dauer
Dauer: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad
Schwierigkeitsgrad: Mittel

Kursübersicht

00:02:54

So senken hydronische Systeme für HLK-Anlagen den Energieverbrauch

In diesem Modul erklären wir, wie hydronische Kühl- und Heizsysteme helfen,das Raumklima, den persönlichen Komfort und die Arbeitseffizienz zu verbessern. Sie erfahren, wie Sie die Energieeffizienz um bis zu 35 % steigern können.

00:03:46

So steigern integrierte HLK-Lösungen die Gebäudeleistung

Dieses Modul vermittelt Ihnen mehr Informationen zur Optimierung derLeistung Ihres HLK-Systems und mögliche Lösungen zur Effizienzsteigerung. Sie erfahren, wie die Installation eines Grundfos MIXIT Mischkreissystemsbis zu 25 % kostengünstiger sein kann als andere, herkömmliche Lösungen.

00:03:48

So steigern modularisierte HLK-Systeme die Gebäudeleistung

Dieses Modul vermittelt, wie Sie Probleme bei Entwurf, Auswahl und Dimensionierungvon HLK-Komponenten sowie durch Spezi-fikationsmängel vermeiden. Sie lernen, warum eine Grundfos Modular-lösung bis zu 50 % weniger Platz benötigt,was die Anzahl der vermietbaren Quadratmeter des Gebäudes maximiert.

00:02:55

Wie die dezentrale Förderung die Installation von HLK-Anlagen optimiert

In diesem Modul geben wir Ihnen mehr Infos zur Installation, Inbetriebnahmeund Integration Ihrer HLK-Anlage in ein Gebäudemanagementsystem (GMS). Sie erfahren, wie eine dezentrale Pumpen-lösung von Grundfos diesen Prozess durchVerzicht auf Ausgleichs- und Regel-ventile schneller und einfacher gestaltet.

Testen Sie Ihr Wissen

Beantworten Sie ein paar Fragen, um zu testen, was Sie gelernt haben