4 preguntas Básico

Test de Ecademy

57 - Gestión y manejo de aguas residuales con la gama UNILIFT

El test de este curso contiene 4 preguntas y se pueden volver a contestar las preguntas en cualquier momento.

Tiene que contestar todas las preguntas correctamente para aprobar el test y completar el curso.

Empezar el test

Pregunta 4 de 4 Básico

¿Está contento con su respuesta?

Envie las respuestas para ver los resultados del test.

Enviar

Resultados del test

¡Enhorabuena! Ha aprobado y completado el 57 - Gestión y manejo de aguas residuales con la gama UNILIFT

Achieved badges:

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Continuar con la formación Ir a mi ECADEMY

Lo siento. No ha aprobado el 57 - Gestión y manejo de aguas residuales con la gama UNILIFT prueba esta vez

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Correct
Q: ¿Qué es el paso libre y por qué es importante?
A: El paso libre describe el tamaño de partículas o sólidos que pueden atravesar con libertad el sistema hidráulico de la bomba y es importante para evitar obstrucciones en la bomba.
Correct
Q: ¿Qué son las aguas grises?
A: Aguas residuales no tratadas procedentes de lavabos, duchas, desagües de suelo y electrodomésticos que contienen fibras y sólidos de hasta 10-35 mm
Correct
Q: ¿Cuál es el paso libre recomendado para aplicaciones de alcantarillado municipal?
A: Mínimo 80 mm
Correct
Q: ¿Cuál es el límite superior recomendado de tamaño de partícula cuando se usan impulsores semiabiertos?
A: Hasta 12 mm