Requisitos de bombeo para achique de aguas grises, agua de lluvia y aguas negras
En este módulo, conocerás algunos de los problemas de bombeo relacionados con el achique de agua limpia o aguas grises, la eliminación de efluentes también cuando contienen fibras, o el bombeo de agua de alcantarilla, incluida la descarga de inodoros.
Para el achique de agua limpia o aguas grises, la eliminación de efluentes (incluidos los efluentes que contienen fibras), o el bombeo de agua de alcantarilla (incluida la descarga de inodoros), deben considerarse muchas cuestiones antes hacer una inversión.
En este módulo, analizaremos con más detalle algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, ¿tienes un problema concreto que necesitas resolver, como bombear agua de lluvia desde un sótano inundado, o problemas regulares con inundaciones causadas por el reflujo de la red de alcantarillado? ¿Necesitas una solución de bombeo permanente o portátil? O quizás deberías analizar tus requisitos de bombeo desde una perspectiva más general:
• ¿Conoces la naturaleza de tu agua de achique, aguas grises, agua de lluvia y aguas negras?
• ¿El agua de alcantarilla o efluente contiene fibras y partículas grandes?
• ¿Conoces los requisitos de funcionamiento de la solución de bombeo?
En primer lugar, es necesario conocer la naturaleza de tu agua de achique, aguas grises, agua de lluvia o efluente y aguas negras:
El agua de achique es agua bruta y agua subterránea recolectada, y las aguas grises son aguas residuales sin tratar de lavabos, duchas, desagües de suelo y electrodomésticos que contienen sólidos de hasta 12 mm de viviendas y pequeñas instalaciones industriales.
Las aguas grises y el agua de lluvia (efluente) son agua sucia y agua residual sin tratar (excluidas las descargas de inodoros) que contienen fibras y sólidos de hasta 35 mm de sistemas de desagüe, edificios residenciales y comerciales, y alrededores.
Las aguas negras se definen como agua sucia y agua residual sin tratar (incluida la descarga de inodoros) que contienen fibras y sólidos de hasta 50 mm de los sistemas de desagüe y los sistemas domésticos de agua residual. Para bombear agua residual sin tratar, también podrías considerar el uso de una bomba trituradora.
El agua de alcantarilla es agua residual sin tratar y agua de alcantarilla bruta que contienen fibras, textiles y otros sólidos (incluida la descarga de inodoros) procedentes de sistemas de saneamiento domésticos, granjas e instalaciones industriales conectados a la red municipal. Para evitar obstrucciones, en aplicaciones municipales se recomienda el uso de bombas que permitan el paso libre de sólidos de un mínimo de 80 mm.
En Grundfos nuestra experiencia nos dice que un impulsor semiabierto está bien para un paso libre de hasta 12 mm. Más allá de eso, recomendamos un impulsor Vortex, que permite pasos libres de 35 mm o 50 mm, o incluso más cuando usamos bombas de más de 2 kW de potencia.
En segundo lugar, debes conocer los requisitos de instalación y asegurarte de que coincidan con los requisitos del agua de achique, aguas grises o negras:
Aplicaciones de uso móvil
Las bombas de achique y las bombas de efluentes pequeñas se usan para aplicaciones portátiles, como las emergencias (por ejemplo, las inundaciones dentro y fuera de los edificios) y el bombeo de agua (residual) de tanques, estanques o piscinas.
Aplicaciones de instalaciones permanentes (fijas)
Las bombas de achique y las bombas de efluentes pequeñas se usan para instalaciones fijas y permanentes:
• Tanques por debajo o a nivel del suelo (estaciones elevadoras) o simples sumideros de bombeo de hormigón dentro del edificio.
• Pequeñas plantas de tratamiento domésticas y estaciones de bombeo fuera del edificio.
• Uso industrial y comercial.
En aplicaciones donde los fluidos bombeados incluyen agua salobre en los puertos, agua marina o agua salada de los descalcificadores de agua, se requiere material de categoría superior en el motor y el eje para reducir el riesgo de corrosión
Aquí termina la breve introducción a los requisitos de instalación de una solución de bombeo permanente o portátil para bombear agua de achique, aguas grises, agua de lluvia y aguas negras.
Si te interesa saber cómo la gama Grundfos UNILIFT de bombas de achique sumergibles cumple los requisitos de las aplicaciones e instalaciones descritas anteriormente, consulta el segundo módulo “Gama Grundfos UNILIFT de bombas de achique sumergibles” de este curso de ECADEMY sobre “Gestión y manejo de aguas residuales con la gama UNILIFT”.