37 - Bombas sumergibles Grundfos SQ/SQE

Este módulo le ofrece una introducción general a las bombas sumergibles para aplicaciones domésticas, prestando especial atención a la bomba SQE.

Empezar el curso

Visión general del curso

Módulos
Módulos: 7
Duración
Duración: 40 minutos
Dificultad
Dificultad: Intermedio

Visión general del curso

00:03:06

Introducción a las bombas sumergibles para aplicaciones domésticas

Conozca la gama de bombas sumergibles Grundfos de 3" y 4" para aplicaciones domésticas de extracción de aguas subterráneas y descubra las diferencias entre los diferentes modelos.

00:04:01

Características y ventajas de las bombas sumergibles SQ/SQE

Descubra por qué las bombas sumergibles SQ/SQE son una sólida opción para aplicaciones de extracción de aguas subterráneas gracias a su amplia gama de funciones de protección.

00:04:47

Dimensionamiento e instalación de una bomba en aplicaciones domésticas de extracción de aguas subterráneas

Familiarícese con los aspectos básicos del dimensionamiento y la instalación de una bomba sumergible para la extracción doméstica de aguas subterráneas y sepa por qué es tan importante el dimensionamiento correcto.

00:06:32

Caso de referencia: Cómo una bomba Grundfos SQ demostró ser una bomba de sustitución perfecta

Descubre cómo se benefició una empresa americana de perforación de pozos al sustituir una bomba sumergible convencional por una bomba sumergible Grundfos SQ y conoce las aplicaciones en las que una bomba SQ/SQE es una solución ideal.

00:03:37

Funciones de protección de la bomba Grundfos SQ/SQE: protección contra marcha en seco

Aprende acerca de la protección incorporada contra marcha en seco de la bomba SQ/SQE y los muchos beneficios que aporta tanto al instalador como al propietario de la vivienda.

00:03:51

Funciones de protección de la bomba Grundfos SQ/SQE: Arranque suave

Descubre cómo la función de arranque suave de la bomba SQ/SQE ofrece una mejor alternativa a las bombas sumergibles convencionales de 4", ofreciendo una instalación más rápida y una mayor fiabilidad de la bomba.

00:04:09

Funciones de protección de la bomba Grundfos SQ/SQE: Protección de tensión

Descubre cómo una bomba SQ/SQE ajusta su funcionamiento según la tensión de suministro real, proporcionando al instalador menos visitas de servicio y al propietario una bomba de larga duración.

Prueba tus conocimientos

Responde unas pocas preguntas para comprobar lo que has aprendido