01-06-2015

Важливе попередження щодо безпеки насосів Grundfos Conlift

Компанія Grundfos видала попередження про безпеку щодо моделі своїх насосів CONLIFT, випущених на або до 47 тижня в 2007 році. Насоси цього періоду можуть становити небезпеку пожежі за певних обставин.

Компанія Grundfos видала попередження про безпеку щодо моделі своїх насосів CONLIFT, випущених на або до 47 тижня в 2007 році. Насоси цього періоду можуть становити небезпеку пожежі за певних обставин.

Безпека і надійність продукції завжди є нашим головним пріоритетом. Ось чому Grundfos видає це попередження про безпеку щодо серії компактних насосів для видалення конденсату, що використовуються в різних установках.

CONLIFT - це серія компактних насосів професійного рівня для видалення конденсату, які встановлюються як в комерційних будівлях, так і в приватних будинках. Ці насоси використовуються там, де конденсат не може стекти природним шляхом або коли джерело конденсату знаходиться нижче рівня підпору. Типове застосування - видалення конденсату з конденсаційних котлів, димоходів, кондиціонерів, осушувачів і холодильників.

Грунтуючись на власних дослідженнях, компанія Grundfos прийшла до висновку, що при певних технічних умовах, включаючи використання побутових запобіжників вище 10 А, двигун насоса CONLIFT, вироблений до 47/2007 тижня (включно), може перегрітися, що може викликати займання насоса.

Всі насоси CONLIFT, вироблені на тижні 48/2007 або пізніше, не становлять небезпеки загоряння, оскільки їх конструкція істотно відрізняється від попередньої моделі.

Grundfos наполегливо закликає кінцевих споживачів перевірити, чи є у них насос CONLIFT із такими порушеннями, і щоб вони негайно зв'язалися зі своїм інсталятором для безкоштовної заміни такого насоса.

Кінцеві споживачі з питаннями можуть звернутися до місцевого дилера Grundfos або інсталятора.

Наші дії:

1) Grundfos замінить будь-які насоси CONLIFT, вироблені до 47/2007 (включно), новими насосами CONLIFT. Це безкоштовно для кінцевого користувача і Grundfos покриє всі ваші витрати, пов'язані із заміною виробу (подробиці див. нижче).

2) Ризик пожежі малоймовірний, але не може бути виключений повністю. Отже, якщо кінцевий користувач хоче уникнути будь-якого ризику до заміни, насос слід відключити. Однак підключений пристрій, наприклад, конденсаційний котел, кондиціонер, осушувач або холодильник також повинні бути відключені через ризик витоку води.

3) Grundfos інформує дистриб'юторів, інсталяторів і кінцевих користувачів про те, що насоси CONLIFT відповідного періоду можуть становити небезпеку пожежі та що необхідно зробити запобіжні дії.

4) Grundfos також розміщує попередження про безпеку на відповідних веб-сайтах Grundfos і пропонує додаткову допомогу та інформацію як централізовано, так і на місцевому рівні.

Зверніть увагу - це попередження не стосується моделей CONLIFT1 (LS), CONLIFT1, CONLIFT2 або CONLIFT2 pH +.

Ми приносимо вибачення за будь-які незручності, які це може викликати, але безпека і надійність - головні пріоритети для Grundfos.

Виріб із порушеннями CONLIFT показано на зображенні.