Стаття

Максимізуйте енергозбереження та зменшуйте витрати на експлуатацію за допомогою енергетичної перевірки

Перегляньте фільм, щоб дізнатися, як енергетична перевірка Grundfos може бути корисною для вас та ваших комерційних будівель.

Часто оновлення вашої системи та впровадження новіших, розумніших та більш ефективних насосів можуть допомогти зменшити споживання енергії, витрати на експлуатацію та викиди CO2 - а за допомогою енергетичної перевірки від Grundfos ви можете точно дізнатися, наскільки саме.

Ціни зростають, постачання енергії нестабільне, і потреба в серйозних заходах щодо клімату стає все більш нагальною. Споживання енергії відповідає за 73% світових викидів CO2 - саме тому енергетична оптимізація в будівлях може суттєво вплинути на це.

Тож, з чого почати? З насосів. Вони споживають багато енергії, і, як правило, варто замінювати насоси, які старше 10 років. Часто ви можете зекономити 50-70% енергії.

Але навіть знаючи це, може бути важко виправдати заміну всіх наявних насосів. Скільки ви дійсно можете зекономити? Як ви оцінюєте вартість інвестиції та термін окупності? У Grundfos ми можемо дати вам просту відповідь на ці питання. Завдяки нашому досвіду Енергетичної оптимізації, ми пропонуємо різні інструменти, які допоможуть вам визначити, наскільки багато енергії ви можете зекономити в своїх будівлях.

Енергетична перевірка

Енергетична перевірка використовує дані про насос, які беруться з його паспорту. До цих даних включаються потік, напір, потужність двигуна насоса, а також вік насоса та години його роботи. Перевагою енергетичної перевірки є швидкий процес збору необхідних даних для визначення потенційного енергозбереження.

Покращена енергетична перевірка

Покращена енергетична перевірка використовує фактичні дані про насос, включаючи потік, напір та потужність двигуна насоса, а також вік насоса та години його роботи. Дані беруться з власного вимірювального обладнання або системи управління будівлею або на основі місцевих вимірювань. Основною перевагою є використання фактичних даних, пов'язаних з насосом, що дозволяє отримати більш точний огляд потенційного енергозбереження. Це досить швидкий процес збору необхідних даних про насос та розрахунку потенційної економії.

Енергетичний аудит

У енергетичному аудиті до насоса та навколишньої трубопроводної системи приєднується вимірювальне обладнання, яке залишається контролювати роботу системи протягом відносно короткого та чітко визначеного періоду. Ці дані зберігаються на реєстраторі даних і використовуються в діагностичному інструменті, розробленому Grundfos спеціально для виявлення надмірного споживання енергії в будь-якій системі насосів. Результат дає змогу порівняти споживання енергії вашою поточною системою насосів з більш ефективною системою насосів, використовуючи дані, зібрані під час періоду моніторингу. Аудиту підлягає вся система для визначення повного потенціалу енергозбереження.

Миттєві результати та швидка окупність

При встановленні високоефективних насосів ви одразу отримуєте переваги, включаючи зниження витрат на експлуатацію та споживання енергії. Водночас період окупності встановлення високоефективних насосів часто становить менше двох років. У більшості випадків він коливається в межах від 1 до 3 років, а зі зростанням цін на енергію окупність відбувається ще швидше.

Забронюйте енергетичну перевірку Grundfos або енергетичний аудит

Якщо ви прагнете оптимізувати свою енергію, поруч з вами знаходиться фахівець Grundfos, який допоможе. Від безкоштовної консультації щодо вашого наступного проекту до бронювання енергетичної перевірки або аудиту - заповніть форму нижче, і ми зв'яжемося з вами.