Стаття
Підвищіть рівень інтелектуальності будівлі, зменшіть енергоспоживання
Всесвітня урбанізація у світі сприяє значному використанню енергії. Тільки глобальний попит на охолодження подвоївся менш ніж за 20 років. І вода, і енергія йдуть пліч-о-пліч. В цілому, на водяні насоси в даний час припадає величезна кількість світового споживання електроенергії, але, використовуючи більш енергоефективні рішення для насосів, енергоспоживання можна значно знизити.
Як ми знаємо, це зростання споживання енергії є головним фактором зміни клімату. У деяких місцях зміна клімату призводить до сильних посух, в той час як в інших, за прогнозами, вплив на наш клімат спричинить на 30% більше опадів, що призведе до екстремальних паводків, а також до проникнення стічних вод і морської води, що забруднюють наші підземні води і впливають на якість води. Повінь зачіпає близько 250 мільйонів людей у всьому світі і щорічно приносить 40 мільярдів доларів США збитків.
Існує безліч інтелектуальних рішень для водопостачання, але, на жаль, вони не реалізуються з тією ж швидкістю, що і технології, подібні вітряним і сонячним, які застосовуються в енергетиці. Тому в комерційних будинках відповідальне споживання води та енергоефективні рішення повинні мати пріоритет, щоб допомогти боротися з кліматичними змінами, з якими ми стикаємося.