Ви досвідчений інсталятор і вже знаєте, чому потрібно обирати насос ALPHA для побутового використання та насос MAGNA для комерційних споруд. Але коли вам потрібно розказати про переваги того чи іншого насоса вашим клієнтам, ми пропонуємо скористатися нашими посібниками із вибору насосів.
ALPHA3
Новий ALPHA3 - це наступне покоління побутових циркуляційних насосів. Дізнайтеся більше, що це означає для клієнтів - від енергоефективності до виключного комфорту в кімнаті.
ALPHA2
Новий ALPHA2 забезпечує швидке та легке гідронічне балансування на основі потоку. Перегляньте, як це допоможе власникам будинків економити енергію та підвищити ефективність.
ALPHA1 L
Новий ALPHA1 Lis - це рішення практично для кожної роботи з заміни. Дізнайтеся про всі переваги для клієнтів.
ALPHA1
ALPHA1 - це доступна відповідь на рентабельний та високоефективний циркуляційний насос. Дізнайтеся більше про оптимізацію використання енергії за допомогою легкої установки та декількох режимів роботи.
MAGNA3
Новий MAGNA3 - це комплексне рішення для опалення та охолодження. Перегляньте переваги для ваших клієнтів: від довгого терміну служби до меншої кількості труб.
MAGNA1
MAGNA1 є ідеальним вибором для заміни у великих будівлях. Дізнайтеся більше про наш циркуляційний насос, що легко встановлюється.
Циркуляційні насоси Grundfos розроблені для найкращої ефективності у своєму класі з низьким рівнем технічного обслуговування. У порівнянні з звичайними циркуляційними насосами вони знижують енергоспоживання до 80%, забезпечуючи при цьому шумову продуктивність. Тут ви можете знайти правильний циркуляційний насос для опалення, охолодження та гарячої води.