Реалізований проєкт
Одна маленька шафа заощаджує час
Просто можливість так швидко усувати несправності - це економія коштів. З'ясувати, що не так в системі, - це питання хвилин, а не годин.
Серед ночі в суботу навесні 2016 року Джеймі Велi зателефонували. Щось не так було на станції очищення стічних вод "Роуз-Крік", де Велі працював керівником з технічного обслуговування.
Під час телефонної розмови оператор розповів йому, що шість нових встановлених занурювальних насосів Grundfos не працюють на станції в Вудстоку, штат Джорджія.
"Рівень стоків підвищувався, а насоси не працювали", - згадує він. "Отже, він спустився на станцію і спробував запустити один насос. На табло висвітився аварійний сигнал і він відключився. Оператор спробував включити другий насос – ситуація повторилася. Сигнал тривоги, вимкнувся. Із третім насосом сталося те ж саме".
Аварійні сигнали надходили від блоку MP204 - команда Велі ще не мала досвіду, як діяти в такій ситуації. Велі зв'язався з Бренданом Уотсоном із Grundfos. Уотсон використовував додаток віддаленого моніторингу Grundfos GO та побачив, що помилка, яку фіксує MP204, реєструється, як "Асиметрія по струму" 12,9% - дисбаланс потужності, який швидко міг вивести із ладу будь-який насос.
Рішення
Брендан Уотсон запропонував бригаді Велі запустити генератор, що знаходився на місці. "При живленні від генератора сигнал тривоги від MP204 зник, тим самим підтвердивши погану подачу живлення на станцію від мереж", - каже Уотсон. "Після того, як ми перевірили всі MP204, стало зрозуміло, що всі насоси видають ту саму помилку".
Після того викликали місцеву енергетичну компанію, яка надіслала аварійну до підстанції та підтвердила, що несправний регулятор. Електромонтажник вирішив проблему, зробивши живлення станції знову майже ідеальним, з 1-2% асиметрією по струму.
Проблему було вирішено. Загальний час, необхідний для пошуку проблеми: 20 хвилин. "У минулому - каже Велі - така проблема могла вирішуватись всю ніч. І якби їм не пощастило знайти причину самостійно, вони були б змушені викликати електрика, якому б знадобилася година, щоб дістатися до місця поломки серед ночі і, як мінімум, кілька годин, щоб виявити несправності" - каже він. "Майте на увазі, що це основні насоси і це критично".
Результат
Керівник станції водопостачання округу Черокі Майк Вентерс заявив, що MP204 врятував кілька великих насосів тієї ночі. "Насос був тим індикатором, який нам вказав на зовнішню проблему живлення", - говорить він. "Те що ми обрали MP204 із захистом обладнання та усуненням несправностей було одним із найкращих рішень, які ми прийняли", - каже Вентерс. "Саме можливість швидкого усунення несправностей - це економія витрат. Те, що MP204 робить для нас, це питання хвилин, а не годин, щоб з’ясувати, чому система не працює".
Станція продовжує отримувати ці заощадження, додає Джеймі Велі. Незабаром після першого інциденту MP204 подав ще одну тривогу.
"У нас була аварія, пов'язана із "сухим ходом", - каже він. "Це говорить нам одразу про те, що ми не перекачуємо рідину - установки рівня були надто низькі. Нам потрібна була всього хвилина, щоб з'ясувати, в чому проблема, в іншому випадку ми були б змушені в ручному режимі намагатися з'ясувати, що відбувається. Таким чином, MP204 знову зберіг насос та двигун і заощадив багато часу на технічне обслуговування".