Metalist

Реалізований проєкт

Cтадіон Металіст, м. Харків

Metalist 2

Стадіон Металіст

Metalist 3

                                                  

Metalist 4

Cпортивний комплекс «Металіст» — багатофункціональний стадіон у Харкові. «Металіст» - центральний стадіон міста, використовується для проведення футбольних матчів. Стадіон Металіст — учасник чемпіонату Європи з футболу 2012. Також стадіон приймає деякі матчі Збірної України з футболу. Стадіон і касовий павільйон стадіону занесені до Реєстру культурно-національної спадщини України.

Стадіон «Металіст» представляє собою складну агротехнічну споруду. У футбольному полі закладена автоматична система поливу, система штучного підігріву, кабельна система, яка в зимовий час підігріває грунт. На головній спортивній арені Харківщини побудована ложа для журналістів, ложа для почесних гостей.

 

Декілька фактів про стадіон Металіст:

  • Загальна місткість — 38 633 місць;
  • Площа території — 8,5 га;
  • Розмір поля — 105х68 (натуральний газон);
  • Дах — полікарбонатовый дах, що покриває 100 % глядацьких місць;
  • Освітлення — 2400 люкс;
  • Місця для VIP — 506 (з них 116 в скайбоксах);
  • Місця для ЗМІ — 300 зі столами, 200 без столів;
  • Кількість турнікетів — 88;
  • 2 екрани


Всі технічні, адміністративні та медіа-приміщення відповідають вимогам УЄФА щодо проведення матчів Чемпіонату Європи.

Встановлене обладнання Grundfos:

Hydro MPC - установка для підвищення тиску

TP, TPE - для кондиціювання повітня та опалення в комерційних будівлях 

Magna - високоефективні циркуляційні насоси з електронним керуванням

UPS - циркуляційні насоси для системи опалення

Multilift - насосні установки для збору та відведення стічних вод з будівлі