Kılavuzlar

SCALA2'nin entegre basınç tankındaki ön şarj basıncı nasıl ayarlanır.

SCALA2'nin entegre basınç tankındaki ön şarj basıncın nasıl ayarlanacağını öğrenmek için videoyu izleyin.

Ön şarj basıncının kontrol edilmesi

Grundfos, kurulum sırasında SCALA2'nin entegre basınç tankındaki ön şarj basıncının ayarlanmasını ve ardından yılda bir kontrol edilmesini önerir. Çünkü hava genleşme tanklarına sahip tüm basınç sistemlerinin optimum çalışması için ön şarj basıncının doğru olması gerekir. Doğru ön şarj basıncının korunmaması, gürültülü çalışma, değişken basınç, yüksek hasar riski ve yüksek enerji tüketimi gibi sorunlara yol açabilir.

1. Adım: Sistemi durdurma ve basıncını boşaltma

STOP düğmesine basarak SCALA2'yi durdurun. Sistemin basıncını boşaltmak için besleme borusunu kapatın ve sistemde kalan basıncı boşaltmak için bir musluk açın veya pompayı borulardan ayırın.

2. Adım: Hava basıncını ayarlama

Basınç tankındaki hava valfi kapağını sökün. Ayar noktası değerinin/istenen basma basıncının %70'i olması gereken gerekli basınca ulaşılana kadar hava basın (optimum tank ön şarj basıncı ayarları için aşağıdaki tabloyu inceleyin). Hava valfi kapağını geri takın ve güvenli bir şekilde sıkın.

3. Adım: Besleme valfini yeniden açma ve SCALA2'yi yeniden başlatma

Besleme valfini tekrar açın ve SCALA2'yi açın.

Optimum tank ön şarj basıncı ayarı – Bar (PSI)

Grundfos, pompa sisteminde optimum ön şarj basıncının sağlanmasını, basıncın ayar noktası değerinin/istenen tahliye basıncının %70'i olacak ve asla bunun üzerine çıkmayacak şekilde ayarlanmasını önerir. SCALA2, nakliye yönetmelikleri nedeniyle 1,8 Bar/26 PSI varsayılan ön şarj basıncı ve çoğu ev için optimum tahliye basıncı olan 3 Bar/44 PSI varsayılan ayar noktası ile teslim edilir. Doğru ön şarj basıncı, kurulum sırasında ayar noktası değerine göre ayarlanmalıdır.

Diğer kılavuzlar