GRUNDFOS MULTILIFT
Güvenilir Multilift ve bodrum su basmalarını nasıl önleyebileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.
Grundfos'un MULTILIFT serisi, atık suyu geri akış riski olmadan kanalizasyon sistemine güvenli bir şekilde transfer eden pompa sistemleridir. Geri akış koruması olmadığında sağanak yağışlar geri akış seviyesinin altındaki alanlarda taşkına neden olur. Bu durum pahalıya mal olabilir. Grundfos MULTILIFT pompa sistemi kurulması, su taşkınlarına karşı koruma sağlar.
Tahliye borusunun en yüksek geometrik noktasının, olası en yüksek taşkın seviyesinin üstünde yer aldığından emin olun. Bu genellikle sokak seviyesidir. MULTILIFT pompa sistemleri önceden monte edilmiştir ve hızlı kurulum ve yerleştirme sağlar. Patentli döner flanşın emme kafası, 180 ile 315 mm arasında serbestçe ayarlanabilir. Geri akış önleyici ile bağlantı hortumu arasında bir çek valf kurulur. Tüm borular bağlandıktan sonra tank zemine sabitlenir.
Ardından opsiyonel diyaframlı el pompası uygun bir yere bağlanır. Kontrol ünitesi, ön kapağı sökmeden duvara monte edilebilir. Devreye almak için sadece giriş seviyesi ayarlanmalıdır. Tüm diğer parametreler önceden ayarlanmıştır ve istendiğinde değiştirilebilir. MULTILIFT pompa sistemi şu ek avantajları da sunar: Maksimum esneklik için DN50 DN 150 arası çoklu giriş bağlantısı!
Her köşeden pompa girişine eğimin olduğu eşsiz tank tasarımı, tortuları ve tank temizleme ihtiyacını en aza indirir. Bu, zaman ve para tasarrufu sağlar. Kompakt çek valf, sorunsuz ve sessiz kapanır. Kontrol bacası, valfin kolayca kontrol edilmesini ve yabancı nesnelerin temizlenmesini sağlar. Güvenilir piezo basınç sensörü, hareketli parça kullanmadan veya daldırmaya gerek olmadan tank içindeki seviyeyi belirler.
Doğru analog sensör, su seviyesindeki değişimleri tespit eder ve Multilift’in çalışma verileri kontrolör ile görselleştirilir. MULTILIFT atık su pompası sitemleri, neredeyse tüm uygulamalar ve bina servislerindeki performans aralıkları için kullanılabilir.