SOLOLIFT2 C-3

SOLOLIFT2 C-3 ile tanışın ve pek çok avantajını öğrenin.

Grundfos Sololift2 C-3 360 derece dikey ve yatay basma ve emiş erişimi sunar.

Dar alanlarda kurulum veya değiştirme için bile maksimum esneklik sağlar.

Pompanın ne zaman başlayacağını belirleyen başlangıç seviyesi ayarlanabilir.

‘Yüksek seviyede’ pompa daha sonra çalışır ve dur/kalk sayısını azaltır.

Bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ve küvetler gibi uygulamalar için idealdir.

‘Düşük seviyede’ pompa daha erken çalışır ve duş uygulamalarında geri akışı önleyebilir.

Ünite, 30 dakikaya kadar 90° su sıcaklığına dayanıklıdır ve çamaşır makineleri için mükemmeldir.

C-3, gürültü ve titreşimi azaltan ve servisi kolaylaştıran esnek iç bağlantıya sahiptir.

C-3, 20 mm'ye kadar katı parçacıkları transfer edebilir ve tortu birikmesini önleyen eğimli tasarıma sahiptir.

Acil tahliye sistemi servisi kolaylaştırır ve tüm ünite, servis yapılması gerekirse kolay erişim için tasarlanmıştır.

Sololift2, C-3. Grundfos.

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 5
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 20 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Temel