SOLOLIFT2 kendinden tanklı atık su pompasının tanıtımı

SOLOLIFT2 kendinden tanklı atık su pompası hakkında ayrıntılı ön bilgi edinin.

Ödün vermeden, güvenilir, servisi kolay, atık su transfer pompalarının gerçek yıldızlarından biri Grundfos SOLOLIFT2’dir.

SOLOLIFT2 özellikle evlerde atık suyu transfer etmek üzere tasarlanmıştır.
Banyolar, çamaşır odaları ve mutfaklardan atık suyu etkin bir şekilde transfer eder.

SOLOLIFT2, atık suyun doğal eğimle kanalizasyona doğrudan yönlendirilemediği durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Tipik olarak, kanalizasyon seviyesinin altındaki bodrum katlarında veya doğal eğim sağlanamayan ana atık su borusundan uzaktaki kurulumlarda.

Bu durum, mevcut binaların modernizasyonu veya genişletilmesi sırasında oluşabilir.

SOLOLIFT2 ile müşterilerinizin evdeki mevcut tesisatı kullanmaktan endişe etmesi gerekmez.

SOLOLIFT2 yakına kurulduğu sürece, istedikleri yere yeni sıhhi tesisler ekleyebilirler.

SOLOLIFT2, müşterilerin evinde bile çamaşır odası, ek banyo veya yeni mutfak eklemek, hatta merdiven altı vestiyer ya da kullanılmayan tavan arası ve bodrum gibi dar yerlere kurmak için idealdir.

SOLOLIFT2 tüm evlere değer katar, yenileme ve genişletme projelerini çok daha rahat hale getirir ve kurulum ve işletme maliyetlerini minimum seviyeye indirir, bakım maliyetlerini düşük tutar.

SOLOLIFT2 serisinde beş model bulunur, hepsi erişim kolaylığı ve esneklik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

WC-1, tuvalet bağlantılı uygulamalar için tasarlanmıştır.

WC-1 maksimum 1 tuvalet artı lavabo veya bide gibi 1 ek girişi destekler.

WC-3, WC-1 ile aynı özelliklere sahiptir ancak 1 tuvalet artı duş, lavabo veya bide gibi 3 ek girişi destekleyebilir.

CWC-3, WC-3’ün duvara asma tuvaletler için tasarlanmış ince modelidir.
C-3, bulaşık makineleri gibi, tuvalet bağlantısı olmayan gri su uygulamaları için tasarlanmıştır.

Su yumuşatıcılardan kaynaklı tuzlu suya dayanıklıdır ve 30 dakika süreyle 90°C'ye kadar ve sürekli 75°C'ye kadar sıcak suya dayanıklıdır.

D-2 aynı zamanda tuvalet bağlantısı olmayan gri su uygulamaları için tasarlanmıştır.

Modeller içinde en kompakt olanıdır, duş ve lavabo gibi dar alanlardaki uygulamalar için tasarlanmıştır.

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 5
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 20 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Temel