Grundfos iSOLUTIONS: Ürünlerden çözümlere
Grundfos, odağı pompalardan çözümlere kaydırarak dördüncü endüstri devrimiyle dönüşüme öncülük etmeyi amaçlıyor.
Grundfos olarak amacımız dördüncü sanayi devrimi ile dönüşüme öncülük etmek ve odak noktamızı ürünlerden çözümlere kaydırmaktır. Bu modülde, bunun sizin için ne anlama geldiğini açıklayacağız. Başlayalım. Günümüz dünyasında pompa pazarları, sadece pompadan ziyade çözüm sunmaya doğru kayıyor.
Endüstrinin genelinde bağlantı, iletişim ve dijitalleşme talebi artıyor ve bu nedenle Grundfos olarak yaptığımız her şeye bu gözle bakıyoruz. Sunduğumuz temel ürün ve hizmetleri korumaya, geliştirmeye ve dijital olarak desteklemeye devam etmemiz gerekiyor. Ek hizmet, çözüm ve dijital hizmet katmanları eklemeye ve komple pompalama çözümlerine yönelmeye devam edeceğiz. Grundfos iSOLUTIONS konseptimiz tamamen bununla ilgili. Peki müşterilerimiz olarak bu sizin için ne ifade ediyor?
Öncelikle maliyetleri önemli ölçüde azaltıyor. Örneğin bir soğutma kulesinde dijital destekli bir Grundfos pompa kullandığınızda pompayı, SCADA gibi bir izleme sistemine bağlayabilir ve bu şekilde sisteminizi her zaman optimum çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, %70’e varan düzeyde maliyetleri azaltır. İkincisi, Grundfos çözümlerinin dahili bağlantı özelliğiyle sisteminizden en iyi şekilde yararlanmak için aksesuarları ayrıca satın almanız gerekmeden her şey tek bir sisteme entegredir.
Tek noktadan hizmet, tek noktadan servis ile hem kurulum hem de servis işlemleri çok daha kolaylaşır. Son olarak kapsamlı uygulama bilgimiz, prosesinize doğrudan uyan programlanmış çözümler sunmamızı, kurulum süresini önemli ölçüde kısaltmamızı ve kullanımını kolaylaştırmamızı sağlar. Sonuç olarak Grundfos’un dijital destekli çözümü ile zamandan ve paradan tasarruf etmekle kalmaz sistemlerinizin de her zaman optimum çalışmasını sağlarsınız.