Güneş enerjili su pompası sistemlerindeki güneş panellerini anlama

Çeşitli güneş paneli türlerini, bunların nasıl kullanıldığını ve Grundfos Product Center’ı kullanarak kendi panellerinizi nasıl boyutlandırabileceğinizi öğrenin.

Güneş panelleri, bir güneş enerjisi çözümünün en önemli parçalarındandır. Bu modülde, çeşitli güneş enerjisi paneli türlerine, nasıl çalıştığına ve kullanıcıların kendi güneş enerjisi panellerini nasıl ekleyebileceğine ve Grundfos’un boyutlandırma programı ile nasıl boyutlandırabileceğine bakacağız. Güneş enerjisi panelleri, güneş  ışınlarının enerjisiyle enerji üretir.

Genellikle bir güneş paneli 36 ila 72 hücreden oluşur ve 50 ila 300 watt arası güce sahiptir. İki tür güneş paneli bulunur: kristal ve ince film. İki panel türü arasındaki ana farklara göz atalım. Genel olarak kristal, en yaygın güneş paneli türüdür ancak ince film panelin daha iyi bir çözüm olduğu bazı kriterler bulunmaktadır. Örneğin ince film, bulutlu ve sıcak koşullarda daha iyi performans sunarken kristal panel, soğuk havalar için daha iyi bir seçenektir.

Ancak verimlilik, boyut ve olasılıklar açısından bazı ana farklar bulunmaktadır. Kristal panellerde verimlilik seviyesi % 13 ile 20 arasındayken ince filmde % 6 ile 8 arasıdır. Kristal paneller çok daha küçüktür ve kompakt alanlar için ideal bir çözümdür. Kristal güneş panellerinin iki farklı modeli bulunur: polikristal ve monokristal. Monokristal düz siyahtır ve sıcak ortamlarda daha iyi performans gösterir, %20’ye kadar verimlilik seviyelerine ulaşır.

Öte yandan polikristal, açık mavi ve lacivertin bir karışımıdır ve % 17’ye kadar verimlilik seviyelerine ulaşır. Ancak üretimi daha kolaydır ve üretimi, daha az silikon kaybına neden olur. Çeşitli güneş paneli türlerini ele aldığımıza göre, bu modülün bir sonraki bölümünde güneş panelinin elektrik özelliklerine daha yakından bakalım. Öncelikle güneş panellerinin seçimi sırasında bilinmesi gereken bazı önemli elektrik özellikleri bulunur. Bu terimler şunlardır: Maksimum güç noktasında voltaj veya Vmp, güneş panelleri optimum yüklendiğinde oluşan voltajdır. Diğer terim maksimum güç noktasında akım veya Imp.

Vmp gibi bu, güneş panelleri optimum yüklendiğinde oluşan akımdır. Diğer terim, yüksüz voltaj veya Voc. Bu, kabloların bağlı olmadığı durumdaki voltajdır. Son terim ise kısa devre akımı veya Isc’dir. Bu, kabloların kısa devre olduğu durumdaki akımdır. Güneş panellerinin elektrik bağlantısı açısından genellikle seri bağlantı veya paralel bağlantı yapılır.

Bu bağlantı tipleri genellikle ‘Dizi’ veya ‘Seri’ olarak ifade edilir. Adından da anlaşılacağı gibi seri bağlantıda güneş panelleri seri halde veya dizi olarak bağlanır. Dizideki her bir panel voltajı artırarak genel olarak voltaj çıkışını yükseltir. Örneğin her biri 37V çıkışa sahip dört güneş paneli bağlanırsa seri bağlanan her bir panelin voltaj çıkışı toplanır.

Genel olarak bu, seri bağlanmış dört adet güneş panelinin 148V çıkış sağlayabileceğini belirtir. Bu diziler paralel de bağlanabilir ve bu, ikinci bağlantı türüdür. Paralel bağlantının çalışması için her bir dizinin aynı voltaj ve akıma sahip olması gerekir. Dizileri paralel bağlarken her bir dizi, toplam dizi akım çıkışına eklenir.

Yani dört dizi, 8A akım çıkışı ile paralel bağlanırsa genel akım çıkışı 32A olur. Hangi elektrik bağlantısını seçerseniz seçin güneş panellerinin, elektrik sistemi özelliklerine göre boyutlandırılması ve bağlanması önemlidir. Şimdi daha yakından bakalım. Güneş enerjili pompa sisteminde genellikle, ürün limitleri içerisinde kurulumdan mümkün olan en yüksek voltajı elde etmeniz önerilir. Böylece daha yüksek performans sağlarsınız ve daha ince kablolar kullanabilirsiniz.

Güneş panellerinin kablo bağlantısı, kablo konektörleri kullanılarak yapılır. Güneş enerjili pompa istasyonlarında en yaygın sorulan sorulardan biri, müşterinin Grundfos Product Center’da sistemlerini boyutlandırmak için kendi güneş panellerini ekleyip ekleyemeyeceğidir. Cevap evet. Bu modülün son bölümünde nasıl yapıldığını göstereceğiz.

Grundfos Product Center’da pompanızı boyutlandırırken Grundfos’un solar modüllerini seçme veya boyutlandırma programına kendi güneş panellerinizi ekleme seçeneğine sahip olacaksınız. Grundfos Product Center’a kendi güneş panellerinizi eklemek için boyutlandırma işlemini başlatın, 'Solar modüller'i bulun ve ‘Hesapla’yı seçin.

Buradan oluşturmak istediğiniz güneş paneli ile ilgili bilgilerin tamamını düzenleyebilirsiniz. Tamamladığınızda 'Kaydet ve Kapat'a basarak ayarlarınızı kaydedin ve 'Tamam'a tıklayın. Güneş paneliniz boyutlandırma programına eklenir. Ayrıca iki farklı marka veya boyutta güneş paneli arasında sonuçları karşılaştırabilirsiniz.

Solar modül menüsünde ikinci seçenek olarak karşılaştırmak istediğiniz modülü seçin. Sonuçları görmek için  'Boyutlandırmayı başlat'a tıklayın. Güneş panellerinin ana özelliklerini ele aldık. Öğrendiklerimizi özetleyelim. İki tür güneş paneli bulunur: kristal ve ince film. Kristal paneller %13-20 arasında verimlilik düzeyleri sunarken ince film paneller %6-8 sunar.

Seri bağlantıda güneş panelleri dizi olarak bağlanır. Paralel bağlantıda birden fazla dizi paralel olarak bağlanır. Son olarak Grundfos Product Center’a kendi güneş panellerinizi ekleyerek tam olarak ihtiyacınıza göre boyutlandırma yapabilirsiniz. 

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 2
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 18 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: İleri