GÜVENİLİR VE ETKİN ULTRAFİLTRASYON UYGULAMALARI
GÜVENİLİR VE ETKİN ULTRAFİLTRASYON UYGULAMALARI
Grundfos'un güvenilir ve verimli bir ultrafiltrasyon uygulamasına nasıl katkıda bulunabileceğinin daha ayrıntılı anlatımı.
Çoğu su arıtma uygulamasında parçacıkların temizlenmesi, temiz kullanım suyu sağlamanın en önemli kısmıdır. Bir ultrafiltrasyon tesisi, bakteriler, asılı katı maddeler gibi 0,01 μm büyüklüğe kadar parçacıkları etkin bir şekilde temizler. Ultrafiltrasyonun gerçekleştirildiği basınç aralığı 1 - 10 bar arasıdır. Ultrafiltrasyon tesislerinin boyutu,sadece birkaç tüketicinin olduğu uzak bölgelere su temini gibi küçük ölçekli sistemlerden, büyük endüstriyel parklarda proses suyu ve binlerce insan için su temini gibi büyük ölçekli sistemlere kadar farklılık gösterebilir.
Ultrafiltrasyon uygulamalarında karşılaşılan başlıca zorluklar:
• Değişken ham su koşulları (örn. bulanıklık artışı vs.)
• Temiz su tarafında değişken talep
Bu zorluklar, modern bir sistemle güvenilir ve sorunsuz bir şekilde ele alınmalı ve çözülmelidir.