Su basınçlandırma sistemlerinde oransal basınç kullanılarak enerji tasarrufu nasıl sağlanır

Grundfos Hydro MPC hidrofor pompasını oransal basınç modunda çalıştırarak elde edilebilecek temel enerji ve su tasarruflarını anlayın.

Ticari binalardaki çoğu su basınçlandırma pompası, sabit basınç kontrol modunda çalışmaya ayarlanır. Ancak oransal basınç kontrol modunda çalışan sistem tüm ticari binalarda önemli enerji ve su tasarrufları sağlar.

Bu kısa eğitimde, ana noktaları gösteren bir örnekle Grundfos Hydro MPC’yi oransal basınç modunda çalıştırmanın potansiyel enerji ve su tasarruflarına bakacağız. Ancak öncelikle Grundfos Hydro MPC’yi kısaca tanıtalım. Grundfos Hydro MPC, sabit basınç kontrol modunun yanı sıra hem lineer hem kare oransal basınç modunda çalışabilen bir su hidrofor pompasıdır.

Pompanın kurulumu kolaydır. Hydro MPC kullanıcı arayüzü, pompa performansını kontrol etmek için farklı oransal basınç kontrol modlarına imkan tanır. Bu arayüz sayesinde montaj personeli, pompa kurulumunu kolayca yapabilir. Şimdi Grundfos Hydro MPC’yi oransal basınç modunda çalıştırmanın ticari binalarda nasıl önemli tasarruflar sağladığına bakalım.

Aşağıdaki örnek, tipik bir ticari binayı temsil eden verilere dayalıdır. Bir alışveriş merkezi düşünün. Genellikle alışveriş merkezleri geniş bir alan kaplar ama nadiren yüksek binalardır. Bu binada kullanılan Grundfos Hydro MPC, statik ve dinamik kayıplar açısından 50/50 oranına sahiptir.

Dinamik basınç kaybı; 500m uzunluğunda boruya ve 450 Pa/m basınç kaybına, ayrıca dirsekler, bağlantılar ve vanalar, kolektörler ve eşanjörler gibi bileşenlerdeki kayıplara dayalıdır. Toplamda bu, 390 kPa dinamik basınç kaybına neden olur.

Statik kayıp, bu örnekte 40 metre olan bina yüksekliğine dayalıdır. Bu da, 390 kPa statik kayıp oluşturur. Doğru hidrofor setini seçmek için diğer veriler şu şekildedir: Muslukta basınç gereksinimi 150 kPa.

Toplam tasarım pompa basma yüksekliği 930 kPa. Son olarak 35 m3/sa. tasarım su debisi. Verilere sahip olduğumuza göre ürün seçimi ve boyutlandırma Grundfos Product Center’a girilebilir.

Yıllık enerji tüketimini hesaplamak için verileri girin ve bu örnekte 2 pompalı bir Hydro MPC-E CRE20-6 seçilir. Şimdi yıllık enerji tüketimini üç farklı kontrol modunda hesaplayabiliriz: sabit basınç, doğrudan oransal basınç ve kare oransal basınç: böylece en faydalı kontrol modunu açıkça görebiliriz. Sonuçlar her şeyi söylüyor.

Sabit basınç modunda çalışırken yıllık güç tüketimi 25.100 kWs’tir. Ancak doğrusal oransal basınç modunda çalışırken yıllık güç tüketimi önemli ölçüde daha da düşer 19.000 kWs olur. Kare oransal basınç, yıllık enerji tüketimini daha da azaltır toplam 16.900 kWs olur.

Sonuçların gösterdiği gibi oransal basınç, alışveriş merkezleri gibi ticari binalarda gerçek bir ezber bozucudur. Bu su basınçlandırma sisteminin oransal basınç kontrol modunda çalıştırılması, %33’e ulaşan yıllık enerji tasarrufuna eşittir.

Aynı zamanda pompa basma yüksekliğinin gerçek ihtiyaca göre adapte edilmesi, kullanıcı konforunu artırır, su faturasını azaltır ve ayrıca borularda, bağlantılarda ve vanalarda aşınma ve yıpranmayı azaltır.

Özetlemek gerekirse Grundfos Hydro MPC hidrofor pompasını alışveriş merkezi gibi ticari bir binada oransal basınç kontrol modunda çalıştırmak, %30’dan fazla enerji tasarrufu sağlayabilir ve su basınçlandırma sistemlerinde oransal basınç kontrolünün, ticari binalar için çok daha enerji verimli olup olmadığıyla ilgili şüpheleri ortadan kaldırır. 

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 2
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 12 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: İleri