SCALA1 hidrofor sistemini tanıma
SCALA1 hidrofor sistemini kısaca tanıyın ve pompanın işletim panelini öğrenin.
Hepsi bir arada hidrofor sistemi arıyorsanız Grundfos SCALA1, sorularınızın yanıtı olabilir.
Bu modülde size SCALA1’i kısaca tanıtacağız ve ardından pompanın işletim panelini, kapsamlı şekilde açıklayacağız.
Haydi başlayalım.
SCALA1, konut uygulamaları için tamamen entegre, kendinden emişli bir hidrofor sistemidir.
Kompakt bir ünitede, modern bir hidrofor sisteminin tüm bileşenlerine sahiptir.
Ayrıca Bluetooth uyumluluğu, Grundfos GO Remote uygulamasına bağlanmanızı sağlayarak, daha fazla özelleştirme olanağı ve gelişmiş özellikler sağlar.
You can also add an external 24V digital input as an extra condition for pump control.
Ayrıca pompa kontrolü içinek koşul olarak harici bir 24V dijital giriş deekleyebilirsiniz. Böylece, örneğin tavan tankınabir seviye şalteri ekleyebilirsiniz.
Pompayı bahçe sulama için kullanıyorsanız gereken nem seviyesine ulaşıldığında pompanın durmasını söyleyen bir nem algılama sensörü ekleyebilirsiniz.
Harici giriş, size daha fazla kontrol sağlar.
Son olarak SCALA1, ikiz pompa konfigürasyonu sunar, yani iki SCALA1 pompa birlikteçalışacak şekilde; güvenlik için görev/hazırda bekleme modunda veya, basınçlandırmayı artırmak isterseniz görev/destek modunda bağlanabilir.
SCALA1'in temel avantajlarını ele aldığımıza göre, işletim paneline
SCALA1, kardeşi SCALA2 ile aynı tanıdık görünümdedir, sezgisel, kullanımı kolaybir işletim paneli sunar.
Buradaki en önemli simge Grundfos Eye'dır, pompanın durumunu gösterir.
Sabit yeşil, gücün açık olduğu anlamına gelir ama talep olmadığı için motor çalışmıyor.
Dönen yeşil, gücün açık olduğunu ve motorun çalıştığını belirtir, çünkü sistemde bir yerde bir musluk açıktır.
Sarı, pompanın bir harici giriş veya takvim fonksiyonuyla durdurulduğunu ya da ikiz iletişimin kesildiğini belirtir.
Son olarak kırmızı alarm, motorun durduğunu gösterir. Pompa otomatik olarak durur ve hem kendisini hem de tesisatı, kuru çalışma gibi hasarlara karşı korur.
Farklı sinyalleri ve bunların ne anlama geldiğini GO Remote uygulamasından veya SCALA1 kullanım kılavuzundan öğrenebilirsiniz
Sadece üç fiziksel düğme bulunur:
pompayı durduran durdurma geçiş düğmesi,
pompayı GO Remote uygulaması ile eşleştirirken kullanılan bağlan düğmesi
ve alarmları sıfırlamak için kullanılan sıfırla düğmesi.
The bottom three LED icons on the operating panel are the three system alarm indications.
İşletim panelinde alttaki üç LED simgesi, üç sistem alarmı göstergesidir.
Bu alarmlar, kuru çalışma veya su kesintisi olup olmadığını, maksimum çalışma süresinin aşılıp aşılmadığını veya sistemde kaçak olup olmadığını gösterir.
SCALA1'e ve işletim paneline temel bir giriş yaptık. İzlediğiniz için teşekkürler.