บทความ

วิธีการตรวจสอบแรงดันน้ำ

หากคุณเคยมีที่อาบน้ำที่ไม่แข็งแรงวางท่อมีเสียงดังต้องเลือกระหว่างการติดตั้งเครื่องล้างจานหรือซักผ้าก่อนหรือจัดการกับห้องน้ำที่วูบวาบนานเกินไปคุณอาจจะอายุต่ำและ / หรือ แรงดันน้ำที่ผันผวน

นี่คือขั้นตอนหลักที่คุณสามารถทำได้เพื่อทดสอบวิธีการตรวจสอบแรงดันน้ำที่บ้านและการไหลของน้ำเช่นเดียวกับการแก้ปัญหา DIY ในแบบง่ายๆเพื่อปรับปรุงแรงดันน้ำ

แรงดันน้ำต่ำคืออะไรและวิธีการวัดแรงดันน้ำที่บ้าน?

หากคุณกำลังรับมือกับแรงดันน้ำที่ต่ำหรือผันผวนที่บ้านสิ่งที่สำคัญคือการรู้สาเหตุของปัญหาก่อนตัดสินใจว่าคุณจำเป็นต้องติดตั้งท่อและปั๊มใหม่หรือไม่ ในกรณีส่วนใหญ่มีหลายเหตุผลที่ทำไมบางสิ่งในบ้านของคุณอาจจะไม่ทำงานได้ดีเท่าที่ควรและการแก้ไขแบบง่ายมากมายที่สามารถนำมาใช้งานได้

แรงดันน้ำต่ำคืออะไร

Low water pressure หมายความว่าการไหลของน้ำผ่านท่อของคุณจะอ่อนแอช้าและไม่มีประสิทธิภาพโดยทั่วไปส่งผลกระทบต่อก๊อกน้ำ f ก๊อกน้ำและติดตั้งในบ้านของคุณ สิ่งนี้ทำให้กิจกรรมประจำวันเช่นการอาบน้ำการล้างจานและการใช้เครื่องใช้เช่นเครื่องซักผ้าและเครื่องล้างจานมีความสนุกน้อยลงหรือมีประสิทธิภาพ

อะไรเป็นสาเหตุของแรงดันน้ำที่ต่ำ

แรงดันน้ำอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นตำแหน่งที่ตั้งเวลาช่วงกลางวันและความใกล้ชิดกับเครือข่ายการจ่ายน้ำ ตัวอย่างเช่นหากคุณอาศัยอยู่ที่ด้านบนของเนินเขาแรงดันน้ำของคุณน่าจะอ่อนแอกว่าเมื่อน้ำต้องต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงที่จะไปถึงบ้านของคุณ

ในทางกลับกันหากคุณอาศัยอยู่ที่ด้านล่างของเนินเขาการไหลของน้ำของคุณจะมีความแรงมากขึ้นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงจะช่วยลดอัตราการไหลลงไปยังพื้นที่ของคุณ ทำนองเดียวกันแรงดันน้ำอาจจะต่ำในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุดเช่นตอนเช้าหรือตอนเย็นเมื่อคนมักรดน้ำสวนของพวกเขา

วิธีการวัดแรงดันน้ำเป็นอย่างไร

แรงดันน้ำที่บ้านของคุณจะวัดหน่วยเป็นบาร์หน่วยเมตริกเท่ากับประมาณ 14.5 PSI (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) กล่าวง่ายๆคือมีบาร์ที่แสดงความแข็งแรงของน้ำที่ไหลผ่านท่อของคุณ หนึ่งบาร์เป็นแรงที่จำเป็นในการยกน้ำขึ้นไปสูงที่สิบเมตร

อะไรคือแรงดันน้ำที่ดี / ปกติ

โดยปกติแล้วแรงดันน้ำในบ้านพักอาศัยจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 45 ถึง 80 PSI อะไรก็ตามที่มีค่าต่ำกว่า 40 และคุณอาจจะประสบกับการไหลของน้ำที่อ่อนแอจากก๊อกน้ำและติดตั้งของคุณ ที่สูงกว่า 80 ปีอาจจะสร้างความเสียหายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าและการติดตั้งเมื่อเวลาผ่านไป รักษาที่ประมาณ 50 มักจะเป็นจุดที่ดีที่ชื่นชอบช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการไหลของน้ำที่เพียงพอทั่วบ้านของคุณ

อย่างไรก็ตามบ้านบางหลังอาจจะไม่เท่ากันและความต้องการแรงดันน้ำขึ้นอยู่กับขนาดจำนวนการติดตั้งระบบประปาในสถานที่และอื่น ๆ

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทราบวิธีการตรวจสอบแรงดันน้ำที่บ้านปรับตามความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกครอบครัวและกิจกรรมในบ้าน

ฉันจะทดสอบแรงดันน้ำของฉันได้อย่างไร

ค่อนข้างบ่อยแรงดันน้ำต่ำไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบการจ่ายน้ำในพื้นที่ แต่เป็นของใช้ในบ้าน มีเพื่อนบ้านของคุณพบปัญหาเดียวกันหรือไม่? เครื่องทำน้ำทุกตัวในบ้านมีแรงดันต่ำหรือไม่

ถ้าคำตอบของคำถามทั้งสองข้อคือใช่ปัญหาอาจจะอยู่ที่ระดับเทศบาล ถ้าคำตอบคือไม่ก็เป็นเวลาที่จะทดสอบแรงดันน้ำของคุณในสี่ขั้นตอนง่ายๆ:

  1. การลงทุนในมาตรวัดแรงดันน้ำ
  2. มุ่งหน้าออกไปนอกเดือยน้ำถอดท่อออกและขันสกรูวัดทดสอบเข้ากับหัวจุกเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถมองเห็นใบหน้าของเกจวัดได้
  3. เปิดวาล์วหัวจุกและตรวจสอบการอ่าน ซึ่งจะแสดงปริมาณของแรงดันที่เข้ามาในบ้านของคุณ (จากระบบสาธารณูปโภคหรือบ่อน้ำ)
  4. บันทึกการอ่านเพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบกับการอ่านในอนาคตเมื่อแรงดันน้ำรู้สึกแตกต่างกัน (ต่ำกว่าหรือสูงกว่า)

การลงทุนในมาตรวัดไม่ได้เป็นเพียงความคิดที่ดีสำหรับการทดสอบ แต่ยังสำหรับการค้นหาการรั่วไหลที่น่ารำคาญภายในระบบประปาของบ้านของคุณ

คุณสามารถทดสอบการรั่วซึมได้โดยปิดวาล์วของคุณ (รวมถึงการปิดเครื่องใช้ในน้ำเช่นเครื่องล้างจานและเครื่องซักผ้า) และการปิดวาล์วน้ำหลักไปยังบ้าน ถ้าแรงดันยังคงมีค่าคงที่เป็นเวลาชั่วโมงระบบประปาที่บ้านของคุณอาจจะไม่มีการรั่วไหล ถ้าแรงดันลดลงมากกว่าสาม PSI อาจจะมีการรั่วไหลและคุณอาจต้องติดต่อช่างประปา

การทดสอบการไหลของน้ำแบบทีละขั้นตอน

อีกตัวเลือกหนึ่งคือการทดสอบการไหลของน้ำ DIY สิ่งที่ต้องทำคือเครื่องคิดเลขหกวินาทีและคุณจะทราบอัตราการไหลของคุณ:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ของคุณ - เหยือกน้ำนาฬิกาจับเวลาและเครื่องคิดเลขขนาด 1 หรือ 2 ลิตร
  2. วางเหยือกน้ำไว้ใต้ก๊อกน้ำหรือฝักบัวหรือห้องอาบน้ำของคุณแล้วเปิดใช้งานเป็นเวลาหกวินาที
  3. คำนวณลิตรต่อนาที ใส่น้ำในเหยือกและคูณตัวเลข (หน่วยลิตร) ด้วย 10 ซึ่งจะทำให้อัตราการไหลของคุณ (เช่น 0.7 ลิตร x 10 = 7 ลิตรต่อนาที)

อัตราการไหลต่ำกว่า 10 ลิตรต่อนาทีแสดงว่าแรงดันต่ำ ถ้ามี 10-15 ลิตร? แรงดันของคุณเป็นที่ยอมรับ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ และถ้าสูงกว่า 15 ลิตรล่ะ? คุณมีรูปร่างที่ดี

แก้ไขด่วนสำหรับแรงดันน้ำต่ำ

การค้นพบแรงดันน้ำต่ำในบ้านของคุณอาจเกี่ยวพัน แต่ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนก สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าอาจมีสาเหตุหลายประการที่อยู่เบื้องหลังของแรงดันน้ำที่ต่ำ: นับตั้งแต่การสะสมตะกอนหรือการไต่ระดับการสะสมในเครื่องทำน้ำร้อนของคุณไปจนถึงการโค้งในระบบประปา อย่างไรก็ตามนี่คือวิธีการง่ายๆที่จะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำทั่วทั้งบ้านของคุณ

1: ตรวจสอบวาล์วปิดของคุณ

วาล์วปิดของคุณจะควบคุมปริมาณน้ำที่มาจากวาล์วมาตรวัดน้ำและสามารถพบได้ในหนึ่งในหลายตำแหน่ง ตรวจสอบวาล์วปิดเครื่องเพื่อดูว่าเปิดวาล์วถูกต้องหรือไม่

2: เครื่องเติมอากาศที่อุดตัน, หัวฝักบัวหรือท่อ

เมื่อไรที่คุณได้ให้หัวฝักบัวหรือก๊อกน้ำสะอาดเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อไร ซึ่งอาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างที่ต้องการเนื่องจากการสะสมตัวของตะกอน นอกจากนี้คุณยังควรตรวจสอบท่อนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีอายุมากกว่า 20 ปี (เหล็ก) อายุมากกว่า 40 ปี (ทองเหลือง) หรืออายุมากกว่า 50 ปี (ทองแดง)

3: การรั่วซึมที่ซ่อนอยู่

หากคุณสงสัยว่าอาจจะเกิดปัญหาการรั่วไหลให้ตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นท่ออ่อน ๆ ที่มีความยืดหยุ่นและวาล์วทุกวาล์วที่อยู่ใต้อ่างล้างจานทุกตัว การรั่วไหลสามารถมาจากท่อแช่แข็งที่อยู่ด้านหลังผนังได้ คุณยังอาจต้องการปิดเครื่องใช้น้ำทั้งหมดในเวลาเดียวกันและตรวจสอบมาตรวัดน้ำของคุณ ถ้ามิเตอร์ยังแสดงให้เห็นว่าน้ำยังมีการใช้งานอยู่จะมีหลักฐานการรั่วเพิ่มเติม ในทุกกรณีเราขอแนะนำให้ใช้ขั้นตอนการติดตั้งช่างประปา

เพิ่มแรงดันของคุณ - ด้วยระบบเพิ่มแรงดันอัจฉริยะ

ถ้าแรงดันของคุณยังคงไม่สดใสหลังจากลองใช้วิธีการแก้ปัญหาข้างต้นอาจถึงเวลาที่คุณจะต้องพิจารณาโซลูชันระบบเพิ่มแรงดัน โดยการสลับไปใช้ระบบเพิ่มแรงดันอัจฉริยะคุณจะสามารถขจัดปัญหาแรงดันน้ำที่อยู่ในระดับต่ำและผันผวนและเริ่มเพลิดเพลินกับชีวิตประจำวันที่สะดวกสบายมากขึ้น

ปั๊มเพิ่มแรงดันอัจฉริยะและทนทาน All-in-one ของเราได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดโดยการปรับตามความต้องการและความต้องการพิเศษของบ้านของคุณ เช่นเดียวกับความง่ายในการติดตั้งและทดสอบเปรียบเทียบกับระบบเพิ่มแรงดันที่เก่ากว่าเดิม

ดังนั้นคุณสามารถเพลิดเพลินกับแรงดันน้ำที่ดีได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการมัน - สิ่งที่คุณต้องการสำหรับ