บทความ
ทำไมน้ำไม่แรง? คู่มือสำหรับเจ้าของบ้าน
คุณเคยก้าวเข้ามาในห้องอาบน้ำพร้อมที่จะล้างสิ่งสกปรกและความเครียดออกไปเท่านั้นที่จะพบว่าการไหลต่ำคือพอที่จะเปียกร่างกายของคุณหรือสระแชมพูออกจากผมของคุณ? สถานการณ์เหล่านี้อาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดและไม่พอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาส่งงานประจำวันที่รบกวนการทำงานซึ่งจะช่วยให้ทุกคนได้รับการศึกษาโรงเรียนทำงานและนอนตรงเวลา
ประสบการที่แรงดันน้ำที่บ้านเป็นเรื่องธรรมดาและมีหลายเหตุผลที่คุณพบว่าตัวเองถามว่า“ เพราะเหตุใดแรงดันน้ำของฉันถึงต่ำ” ข่าวดีคือบางครั้งคุณสามารถแก้ไขสาเหตุได้ด้วยตัวเอง สำหรับปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้นคุณอาจจำเป็นต้องถามเพื่อนบ้านผู้ให้บริการน้ำของคุณหรือช่างประปาที่ขอความช่วยเหลือ
อะไรคือสาเหตุของแรงดันน้ำที่ต่ำทั้งบ้าน
แรงดันน้ำเป็นตัวกำหนดอัตราการไหลของน้ำจากก๊อกน้ำของคุณ โดยอาจวัดเป็น“ บาร์” หรือ“ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว” (PSI) บาร์คือหน่วยเมตริกซึ่งประมาณเท่ากับ 14.5 PSI แรงดันน้ำทั่วไปควรอยู่ระหว่าง 45-80 PSI และต่ำกว่า 40 PSI จะถือว่าต่ำ ถ้าคุณไม่มีมาตรวัดน้ำคุณสามารถขอให้ บริษัท น้ำของคุณวัดแรงดันน้ำของคุณหรือใช้มาตรวัดทดสอบเพื่อวัดด้วยตัวคุณเอง
ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบน้ำความต้องการน้ำในบ้านของคุณและการสะสมแร่เป็นสาเหตุของแรงดันน้ำที่ต่ำทั้งหมด ในบางกรณีการจ่ายน้ำในระดับชุมชนต่ำอาจจะเป็นหัวใจของปัญหาการไหลของน้ำ
ไม่มีเวลาในการตรวจสอบ? เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาเพิ่มแรงดันที่สามารถทำให้น้ำมีความสบายมาตรฐานในบ้านของคุณ รับแรงดันน้ำที่สมบูรณ์แบบวันนี้
ปกป้องบ้านของคุณจากแรงดันน้ำที่ลดลง
การมีความกระตือรือร้นในเชิงรุกสามารถที่จะช่วยให้คุณรักษาระดับน้ำให้สูงเมื่อคุณทำกิจกรรมระหว่างวัน ปั๊มหมุนเวียนน้ำของเราสามารถให้ครอบครัวของคุณได้รับความเชื่อถือได้และแรงดันน้ำที่สม่ำเสมอในปัจจุบันและทุกวัน
รับแรงดันน้ำที่สมบูรณ์แบบวันนี้
10 เหตุผลที่พบบ่อยสำหรับแรงดันน้ำต่ำในบ้านของคุณ
นี่คือเหตุผลทั่วไปที่คุณสามารถดูแรงดันน้ำต่ำได้
เรามาดูแลสิ่งแรก ๆ ก่อน:
1: วาล์วของคุณปิดบางส่วนหรือทั้งหมด
หากคุณกำลังประสบกับแรงดันน้ำต่ำกว่าปกติอาจเป็นไปได้ว่าวาล์ว shutoff ของบ้านหลักของคุณหรือวาล์วมาตรวัดน้ำไม่ได้เปิดตลอดเวลา
2: มีปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายน้ำของคุณ
ในช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนเป็นพิเศษเทศบาลของคุณอาจจะโซเซน้ำเพื่อให้มั่นใจว่ามีเพียงพอสำหรับทุกคนตลอดทั้งวัน ติดต่อเพื่อนบ้านของคุณและติดต่อผู้จัดจำหน่ายน้ำเพื่อเป็นแนวป้องกันขั้นแรก
ระบบเพิ่มแรงดันน้ำเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์ต่อไปนี้:
3: เมืองของคุณมีระเบียบใหม่
ซัพพลายเออร์ของคุณอาจจะกำลังตอบสนองกับข้อบังคับเกี่ยวกับน้ำที่มีการปรับปรุงของเมืองของคุณซึ่งอาจส่งผลให้แรงดันน้ำต่ำในบ้านของคุณ
4: กิจกรรมครอบครัวมีความต้องการใช้น้ำสูง
แม้ว่าการใช้งานก๊อกน้ำหนึ่งหรือสองจุดพร้อมกันไม่ควรจะส่งผลกระทบต่อแรงดันน้ำของคุณ แต่การทำงานอย่างเข้มข้นของน้ำหลายอย่าง (เช่นการทำอาหารจานการซักรีดและการอาบน้ำฝักบัวในคราวเดียวกัน) อาจหมายถึงปริมาณน้ำที่น้อยลงที่ต้องเดินไป
5: คุณสามารถใช้ท่อน้ำร่วมกับเพื่อนบ้านของคุณได้
ถ้าน้ำของคุณแบ่งออกเป็นหลาย ๆ ครัวเรือนคุณจะสามารถเห็นแรงดันน้ำที่ต่ำกว่าเมื่อเพื่อนบ้านของคุณกำลังอาบน้ำหรือล้างรถ
ในสถานการณ์เหล่านี้คุณจำเป็นต้องทำความสะอาด:
6: มีการติดตั้งที่ผิดพลาด
คุณได้รับแรงดันน้ำที่ต่ำเพียงหนึ่งหรือสองแห่งใช่หรือไม่ ก๊อกน้ำหรือหัวฝักบัวของคุณอาจสกปรกอุดตันหรือเป็นสนิม
7: มีการสร้างแร่ขึ้นมา
ในสถานที่ที่มี "น้ำกระด้าง" การเคลือบสีเทาสีขาวที่เรียกว่า limescale สามารถป้องกันการไหลของน้ำทั้งในท่อและบนพื้นผิวของเครื่องมือ
ในบางกรณีถึงเวลาที่ต้องติดต่อกับช่างประปาเพื่อขอความช่วยเหลือ
8: มีสิ่งอื่นที่คุณกำลังอุดตันท่อ
หากมีสิ่งหนึ่งที่ติดอยู่ในท่อเช่นสิ่งทอหรือเครื่องประดับพวกเขาจะไม่สามารถส่งมอบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9: ท่อถูกกัดกร่อน
ท่อส่งน้ำที่ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีอาจมีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี คุณอาจสังเกตเห็นว่าแรงดันน้ำลดลงเมื่อใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของชีวิต
10: คุณกำลังมีการรั่ว
โชคไม่ดีที่การรั่วซึมที่ไม่พึงประสงค์จะเกิดขึ้น! สามารถมีท่อรั่วได้มากกว่าหนึ่งท่อ มองไปรอบ ๆ และดูว่าคุณสามารถค้นหาแหล่งที่มาของการรั่วด้วยตัวเองเป็นครั้งแรก
มีอะไรใหม่
หากคุณไม่สามารถหาสาเหตุของแรงดันน้ำที่ต่ำในบ้านของคุณให้ลองติดต่อ บริษัท น้ำของคุณหรือช่างประปาที่จะขอความช่วยเหลือ คุณอาจได้รับประโยชน์จากปั๊มเพิ่มแรงดันเพื่อเพิ่มการไหลของน้ำ!