คุณสมบัติเด่นและประโยชน์ของปั๊ม SQ/SQE

ทำความเข้าใจกับคุณสมบัติการป้องกันที่หลากหลาย ทำให้ปั๊ม SQ/SQE กลายเป็นตัวเลือกด้านความทนทานดีที่สุด ในการใช้งานกับน้ำบาดาลได้อย่างไรบ้าง

เมื่อติดตั้งปั๊มซับเมิร์ส ไว้ใต้ดิน ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่า การเดินเครื่องที่ไว้วางใจได้ เพราะการบำรุงรักษานั้นทั้งยากลำบาก และมีราคาสูง ในบทเรียนบทนี้ เราจะพิจารณา อย่างละเอียดไปที่คุณสมบัติที่สำคัญที่สุด และประโยชน์ของปั๊มรุ่น SQ/SQE เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าปั๊มที่แข็งแกร่งทนทาน และเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี สำหรับการใช้งานใต้ดินนั้นเป็นอย่างไร เรามาเริ่มด้วยการพิจารณาปั๊มรุ่น SQ/SQE ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นป้องกันต่างๆในตัว ซึ่งประกอบด้วยการป้องกัน  แรงดันไฟฟ้าเกิน – และไฟตก ปั๊มทำงานเมื่อน้ำแห้ง และภาวะโหลดเกิน เรามาดูกันไปทีละฟังก์ชั่น เพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติม ว่าแต่ละฟังก์ชั่นช่วยให้มั่นใจถึงสมรรถนะ ที่วางใจได้อย่างไรบ้าง แต่ในระหว่างที่เกิดสภาวะน้ำแห้ง หรือแหล่งจ่ายไฟผันผวน ความแปรปรวนสูงในแหล่งจ่ายไฟ เช่น แรงดันไฟฟ้าเกินและแรงดันไฟฟ้าตก จะสร้างความเสียหายให้กับ มอเตอร์แบบ AC ธรรมดาอยู่ตลอดเวลา ปั๊มรุ่น SQ/SQE ที่แข็งแกร่งทนทาน มีช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ได้กว้างมาก ๆ จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะมอเตอร์ร้อนเกินไปในตัว หากแรงดันไฟฟ้ามากหรือต่ำกว่าช่วงที่กำหนด ระหว่าง 150V และ 315V ปั๊มจะหยุดทำงานอัตโนมัติ เพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหาย และเมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับเข้ามา อยู่ในขีดจำกัดที่ยอมรับได้อีกครั้ง ปั๊มก็จะรีสตาร์ท ตัวอย่างแสดงการเปรียบเทียบ ช่วงแรงดันไฟฟ้าของปั๊มธรรมดา กับปั๊มรุ่น SQ/SQE ช่วงแรงดันไฟฟ้าแคบ ๆ อาจเป็นสาเหตุ ให้ปั๊มหยุดทำงานบ่อยครั้ง หรือทำความเสียหายต่อปั๊ม การที่ปั๊มทำงานเมื่อขาดน้ำ อาจทำให้ปั๊มเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปั๊มทำงานอยู่ในบ่อ ที่มีอัตราการให้น้ำต่ำ (low yielding wells) การป้องกันปั๊มทำงานเมื่อขาดน้ำที่มาพร้อม ในตัวปั๊มรุ่น SQ/SQE จะหยุดการทำงานของปั๊มโดยอัตโนมัติ หากตรวจพบภาวะน้ำแห้ง หลังหยุดทำงานไปห้านาที ปั๊มจะพยายามรีสตาร์ท หากยังคงไม่มีน้ำ ปั๊มก็จะหยุดทำงานอีกครั้ง และพยายามรีสตาร์ทใหม่ในห้านาที วงจรนี้จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะตรวจเจอน้ำในปั๊มอีกครั้ง ตอนนี้ เรากลับไปดูปัญหา เกี่ยวกับภาวะโหลดเกิน ปั๊มมักประสบกับภาวะโหลดมากเกินไป เมื่อมีการใช้ไฟเพิ่มขึ้น เช่น ในระหว่างสตาร์ทเครื่อง เมื่อปั๊มทำงานด้วยความเร็วสูง เนื่องด้วยฟังก์ชั่น soft start ในตัว ปั๊มรุ่น SQ/SQE จึงจำกัด กระแสไฟที่ดึงมาจากแหล่งจ่ายไฟ เพื่อป้องกันความเสียหายที่มาจาก การใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไป ไดอะแกรมแสดงความแตกต่าง ของการดึงกระแสไฟฟ้า ระหว่างปั๊มธรรมดาและ ปั๊มรุ่น SQ/SQE ในระหว่างสตาร์ทเครื่อง แต่ข้อดีของฟังก์ชั่น soft start ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ ระบบสตาร์ทแบบลดไฟกระชากยังช่วยลด การเกิดภาวะค้อนน้ำ (water hammer) ในท่อ และลดการสึกหรอขณะสตาร์ท ให้เหลือน้อยที่สุดอีกด้วย ข้อดีทั้งสองประการนี้ ช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊ม SQ/SQE ดังนั้น ฟังก์ชั่นป้องกัน ในตัวจึงมีมากมาย นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมอีก เพื่อให้มั่นใจถึงการเดินเครื่องใต้ดิน ที่วางใจได้ เมื่อคุณเลือกปั๊ม SQ/SQE สำหรับใช้ในงานสูบน้ำบาดาล ปั๊มติดตั้งง่าย เพราะมีน้ำหนักเบา และไม่จำเป็นต้องใช้กล่องสตาร์ทเตอร์ภายนอก

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 7
เวลาที่ใช้
เวลาที่ใช้: 40 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง