37 - ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น SQ/SQE

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะและการป้องกันการทำงานเมื่อน้ำแห้งที่มีในตัว ของปั๊มรุ่น SQ/SQE และประโยชน์มากมายที่ทั้งช่างติดตั้งและเจ้าของบ้านจะได้รับ

เริ่มเรียนหลักสูตร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 7
เวลาที่ใช้
เวลาที่ใช้: 40 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง
หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเรียนรู้

ภาพโดยรวมหลักสูตร

00:02:52

แนะนำให้รู้จักกับปั๊มซับเมิร์สสำหรับการใช้งานกับบ้านพักอาศัย

พบกับปั๊มซับเมิร์ส 3” และ 4” ของกรุนด์ฟอส สำหรับการใช้งานสูบน้ำบาดาลในบ้านพักอาศัย และเรียนรู้ความแตกต่างกันของแต่ละรุ่น

00:03:54

คุณสมบัติเด่นและประโยชน์ของปั๊ม SQ/SQE

ทำความเข้าใจกับคุณสมบัติการป้องกันที่หลากหลาย ทำให้ปั๊ม SQ/SQE กลายเป็นตัวเลือกด้านความทนทานดีที่สุด ในการใช้งานกับน้ำบาดาลได้อย่างไรบ้าง

00:04:39

การเลือกขนาดและการติดตั้งปั๊ม สำหรับใช้งานสูบน้ำบาดาลในบ้านพักอาศัย

เรียนรู้พื้นฐานการเลือกขนาดและการติดตั้งปั๊มซับเมิร์ส สำหรับใช้งานสูบน้ำบาดาลในบ้านพักอาศัย และเข้าใจว่าทำไม การเลือกขนาดที่ถูกต้องจึงสำคัญมาก 

00:06:32

กรณีศึกษา: ปั๊มกรุนด์ฟอสรุ่น SQ ได้พิสูจน์ว่าเป็นปั๊มเปลี่ยนทดแทนที่เหมาะสมที่สุดอย่างไรบ้าง

มาดูกันว่าบริษัทเจาะบ่อบาดาลสัญชาติอเมริกา ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนทดแทนปั๊มซับเมิร์สธรรมดาด้วยปั๊มซับเมิร์ส Grundfos SQ อย่างไรบ้าง และเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานปั๊ม SQ/SQE ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่ดีที่สุด

00:03:37

คุณสมบัติเด่นด้านระบบป้องกันของปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น SQ/SQE: การป้องกันการทำงานเมื่อน้ำแห้ง

เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทำงานเมื่อน้ำแห้งที่มีในตัว ของปั๊มรุ่น SQ/SQE และประโยชน์มากมายที่ ทั้งช่างติดตั้งและเจ้าของบ้านจะได้รับ

00:03:51

คุณสมบัติเด่นด้านระบบการป้องกันของปั๊มน้ำรุ่น SQ/SQE: การสตาร์ทแบบลดไฟกระชาก (Soft Start)

ค้นหาว่าคุณสมบัติของการสตาร์ทแบบ Soft Start ของปั๊ม SQ/SQE เป็นทางเลือกที่ดีกว่าปั๊มซับเมิร์สธรรมดาขนาด 4” ช่วยให้ติดตั้งได้เร็วขึ้น และมีความน่าไว้วางใจปั๊มเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง

00:04:09

คุณสมบัติเด่นด้านระบบการป้องกันของปั๊มน้ำรุ่น SQ/SQE: การป้องกันแรงดันไฟฟ้า

เปิดเผยว่า ปั๊ม SQ/SQE ปรับการทำงาน ตามแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงอย่างไร ช่วยให้ช่างติดตั้ง เข้าไปตรวจซ่อมน้อยลง และเจ้าของบ้านใช้ปั๊มได้ยาวนานอย่างไรบ้าง

ทดสอบความรู้ของคุณ

ตอบคำถามสองสามข้อเพื่อทดสอบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้