Článok

Keď sa nedostatok vody stane realitou

Na celom svete sa mestá rýchlo rozširujú - do roku 2030 sa očakáva, že 60% obyvateľov bude žiť v mestskom prostredí - a dopyt po bezpečnej a čistej vode rastie.

A aj napriek tomu, že požiadavky rastú, stále kontaminujeme alebo mrháme dostupnými zdrojmi. Celkovo 80% všetkých odpadových vôd sa vracia do prírody bez toho, aby boli náležite vyčistené. Zároveň však globálne strácame v priemere 30% čerpanej sladkej vody - a mestá strácajú až 60% všetkej čerpanej vody v dôsledku slabých vodovodných sietí.

Koncepcia nedostatku vody nie je v Mexiku ničím novým. Zdá sa, že mesto je dosť zvyknuté na nedostatok, keďže 40% vody dováža zo vzdialených zdrojov. Zároveň, kvôli problémom s potrubnými sieťami, stráca mesto 40% čerpanej vody - a navyše neexistuje rozsiahla prevádzka na recykláciu odpadových vôd. Inteligentné vodné riešenia môžu dramaticky znížiť straty.

Vodná infraštruktúra mnohých miest je stará a zhoršuje sa a jednoducho nie je vybavená na zvládanie tohto tempa rýchleho rastu. Ak budú naše mestá naďalej rásť takým tempom, čo výskum takmer zaručuje, predpokladá sa, že dopyt po vode vzrastie o 70% a do roku 2050 budú mať 2 miliardy obyvateľov mesta nedostatok.

Už sme svedkami toho, že sa k Dňu Zero blíži mnoho veľkých miest po celom svete, čo znamená, že týmto mestám - Londýne, Miami, Pekingu, Mexiku a Kapskému Meste - hrozí, že dôjde voda z pitnej vody. Pre prekonanie týchto globálnych problémov s vodou sú správne riešenia pre použitie a opätovné použitie vody kritické. A správne myslenie je pre nás neoddeliteľnou súčasťou trvalých zmien.

Fakty

Strata vody

Celosvetovo priemerne 30% čerpanej vody nikdy nedosiahne kohútik. V mestách je priemer ešte vyšší a môže dosiahnuť 60%. Táto voda je stratená v dôsledku presakovania a krádeže. Niekoľko príkladov úžitkovej vody (NRW) v krajine je: Veľká Británia 21%, Mexiko 40%, Spojené štáty 20%, Švédsko 40%, Libéria 49%, Arménsko 89%, Čína 21% a Venezuela 62%.

Zdroj: Kvantifikácia globálneho problému nefinančných dodávok vody, R. Liemberger a A. Wyatt

Spotreba vody

V súčasnosti žije viac ako 2 miliardy ľudí s rizikom obmedzeného prístupu k zdrojom pitnej vody. Do roku 2050 môže byť celosvetový dopyt po vode o 30% vyšší ako v súčasnosti.

Zdroje: Cieľ OSN pre udržateľný rozvoj 6, správa UNWD za rok 2018

Urbanizácia

Očakáva sa, že do roku 2050 bude v mestách žiť ďalších 2,5 miliardy ľudí, čo predstavuje 70% obyvateľov. 90% tohto nárastu sa očakáva v Afrike a Ázii.

Zdroj: Oddelenie hospodárskych a sociálnych vecí OSN

Riešenia v akcii

Aj keď sú mestá na celom svete pod veľkým tlakom, sú k dispozícii inteligentné riešenia pre lepšie, účinnejšie a udržateľnejšie hospodárenie s vodou. Niektoré z týchto riešení sú už v prevádzke, ako je úprava vody, opakované použitie vody a distribúcia na základe dopytu, čo zaisťuje optimálny tlak a prietok vody a minimalizuje praskliny potrubí pre mestá po celom svete.

Ningbo dávky bezpečne a presne pre 1,5 milióna obyvateľov

Pred 10 rokmi potrebovala vodná nádrž v čínskom meste Ningbo pomoc pri čerpaní nebezpečnej zmesi chlornanu sodného. V súčasnosti sú dávkovacie čerpadlá Grundfos stále silné a zaručujú bezpečnú vodu pre 1,5 milióna obyvateľov.

Vodné hospodárstvo má 20% úspory energie a vody

V kambodžskej provincii Ibao sa vodárenská spoločnosť snažila dodávať pitnú vodu do malého mesta Doun Kaev a okolitých 45 dedín. Po spojení s Grundfos, inteligentné dopytom riadené riešenie zásobovania vodou vyriešilo problém a znížilo straty vody o 13% a prasklo potrubie o 29%, čo dáva dedinčanom spoľahlivé zásobovanie vodou 24/7.

Čerpacie brány prinášajú nový tok do fuzhouských riek

Fuzhou, veľké mesto v Číne, malo po celé desaťročia problémy so špinavou, zapáchajúcou vodou vo svojich riekach a kanáloch. Séria čerpadlových brán Grundfos priviedla opäť prúd do vody. Toto riešenie odstránilo páchnucu, znečistenú vodu a vytváralo lepšie životné prostredie pozdĺž obývaných riek.

Chcete sa dozvedieť viac?

Aby sme mohli urobiť pozitívnu zmenu, musíme konať teraz. Navštívte nižšie uvedené odkazy pre ďalšie informácie, vrátane objavovania súčasných riešení pre budovy, ako aj inteligentných čerpadlových riešení Grundfos.