Prípad

Vodáreň v Kambodži má 15% úspory energie a vody

We have made the price of producing water much cheaper and gained more profit, and we are able to provide enough water, which makes our customers happy.
Mr. Sila, Owner, Takéo Safe Water Supply Co.

V kambodžskej provincii Ibao robila vodárenská spoločnosť to, čo mohla, s technológiou, ktorú mala na zásobovanie pitnou vodou do malého mesta Doun Kaev a okolitých 45 dedín s asi 44,000 ľuďmi. Spoločnosť Dodo Bezpečná dodávka vody, založená v roku 1995, rok čo rok rastie. Dnes jej sieť dosahuje asi 140 kilometrov.

S napájaním z jazera Roka Khnong, závod využíval staršie modely čerpadiel z Talianska alebo Číny na distribúciu upravenej vody do siete, hovorí manažér Sok Por. "Tieto čerpadlá boli kontrolované len pomocou tlakomeru," hovorí. "Záložný výrobný tím bude kontrolovať a merať na základe tohto metra."

Všetko bolo vykonané ručne. Použitím kombinácie tlakomeru a denného harmonogramu využívania vody by tím pridával alebo odčítal čerpadlá zo siete počas každého denného cyklu. "Ak tlak stúpol a presiahol štyri bary, museli sme zredukovať jedno čerpadlo pre stabilizáciu tlaku, aby sme zabránili prasknutiu vodovodného potrubia." Tím v pohotovosti ho musel pravidelne kontrolovať. "

Napriek ich maximálnemu úsiliu tím niekedy nadhodnotil potrebný tlak, čo malo za následok poškodenie potrubia, stratu vody z neziskového (NRW) a plytvanie energiou. Ajo Bezpečné zásobovanie vodou zaznamenalo vysokú NWR odhadovanú na 26%, vysoké náklady na náhradné diely na čerpadlá za výmenu, a taktiež: nešťastných zákazníkov v dedinách najvzdialenejších od závodu.

Takéo, Cambodia, water plant technical manager Mr. Sila says his company is saving 20% on energy and 13% on water losses after installing the Grundfos system. “We have made the price of water cheaper and gained more profit,” he says.

Dediny bez vody

Napríklad dedina Prek Pha-Aov je vzdialená asi 10 km od zariadenia. Predtým tu tiekla voda z kohútikov len niekoľko hodín denne, čo sťažuje obyvateľom, ako aj miestnym firmám.

"Predtým, keď tam nebola voda, bolo to pre mňa veľmi ťažké," hovorí Nab Orn, miestna obyvateľka vo svojom dome. "Bolo to, akoby som to chcel použiť, ale voda nebola. Nič. "

Výsledkom je, že buď zaplatila za dodávku vody do rodinných domov, alebo si kúpila vodu od iných dedinčanov. "Utrácala som veľa peňazí za vodu," vraví.

Nab Orn, a resident in Prek Pha-Aov, says her village used to have tap water only a few hours a day. She had to thus pay extra for water to be delivered. “I was spending a lot of money on water.”

Riešenie

Ajo Safe Water Supply sa spojil so spoločnosťou Grundfos na implementácii osvedčenej technológie - dopytom riadenej distribúcie (DDD) - s novým modelom financovania nazvaným „Performance-based zmluva“.

Pre DDD, Grundfos najprv vykonal audit čerpacej sústavy závodu Ajo, vrátane hlavných dátových bodov, ako je tlak, prietok a spotreba energie, hovorí Aloysius Chan, riaditeľ Grundfos Water Utility v južnej Ázii. "Tieto údaje v skutočnosti veľmi úzko naznačujú množstvá neziskového odberu vody a energie - čo sú dva kľúčové parametre, keď sa zaoberáme úsporami vody a energie."

Mr. Sok Por, Manager of the water plant, says he didn’t expect the new Demand-Driven Distribution system from Grundfos would adjust system pressure by itself. “It has proven to be wonderful, showing that it will produce according to needs. It is the complete opposite of what I thought,” he says.

Na základe výsledkov auditu Grundfos nainštaloval systém DDD vrátane vysoko účinných čerpadiel pre distribúciu vody, riadiacich panelov a tlakových snímačov. Grundfos nainštaloval snímače v kritických bodoch siete. V tomto prípade jeden z nich v dedine Prek Pha-Aov. Snímač meria tlak a prietok na základe miestnej spotreby vody a pošle túto informáciu späť na ovládací panel vo vodnej elektrárni. V priebehu času sa systém učí predpovedať vzorce spotreby v dedine z hodiny na hodinu. Upravuje celkový tlak v systéme - alebo zapína alebo vypína čerpadlá pre kompenzáciu - podľa toho hovorí.

Pre pracovníkov stanice bolo spočiatku ťažké uveriť, že systém v skutočnosti pracuje automaticky. Po rokoch manuálneho nastavenia a hádania bolo pre systém ťažké spočiatku dôverovať.

"Pred inštaláciou som sa obával, že vodovodné potrubie môže prasknúť," hovorí Sok Por. "Ak je čerpadlo, ktoré zásobuje vodu v noci, pod vysokým tlakom, ale používa ho menej zákazníkov, neočakával som, že sa sám zníži. Naozaj som to veľa nečakal. Ale ukázalo sa, že je nádherné, čo ukazuje, že bude produkovať podľa potrieb. Je to úplný opak toho, čo som si myslel. "

Grundfos NKE pumps are the heart of the Demand-Driven Distribution system at Takéo Safe Water Supply in Cambodia.

Výkonnostná zmluva

Namiesto toho, aby platil za celý systém DDD vopred, bude Ibao platiť ročné splátky na základe úspor, ktoré dosiahlo vylepšením. Teda, ak sa predpokladá, že systém ušetrí X-dolárov v priebehu piatich rokov za energiu a NRW, Ibao súhlasí s tým, že zaplatí 50% z toho, čo zaplatí spoločnosti Grundfos za zariadenie, a potom Takto si ponechá ostatné.

"V prípade zmlúv založených na výkone musia prevádzkovatelia vodárenských závodov prísť s minimálnou investíciou, aby získali najmodernejšiu technológiu v oblasti čerpadiel," hovorí Chan. "Po druhé, sú schopní odôvodniť výkon z hľadiska počtu." Systém zhromažďuje digitálne údaje v reálnom čase, čo umožňuje každodenný a dlhodobý dohľad: Udržiava stabilný tlak v kritických bodoch? Používajú sa čerpadlá najlepším možným spôsobom?

"Kvantifikovateľné, merateľné, chýba v mnohých čistiarňach, a s tým sú schopné kvantifikovať a zdôvodniť výkon čerpadiel," hovorí Chan. "Môžu zdôvodniť prietok, dokážu zdôvodniť spotrebu energie, môžu dokonca zdôvodniť tlak, ktorý čerpajú. A po určitom čase uvidia kompletný trend. "

Em Eang, Head of Supply Network at Takéo Safe Water Supply, inspects the remote sensor at one of the critical points on the water plant’s network – in Prek Pha-Aov village, 10 km from the station. The sensor collects daily water consumption data and sends it back to the central controller to automatically adjust the system’s load profile.

Výsledok

Dediny, ktoré obkolesujú vodnú elektráreň, majú vodu 24 hodín denne. Obyvatelia si už nemusia kupovať vodu navyše. Musia iba zapnúť kohútik.

"Teraz máme vodu, moja rodina a ja sme sa cítili dobre," hovorí Nab Orn. "Ak potrebujeme vodu použiť na varenie alebo varenie, nie je to tak ťažké ako predtým." Môžeme zasadiť čokoľvek okolo domu - a to aj v letnej sezóne. Tiež, niektorí dedinčania chcú podnikať s predajom Kuy Teav (polievka) alebo kávy. Teraz majú dostatok vody. "

Pre vodáreň znamená systém úspory v mnohých oblastiach - a nový spôsob práce.

Po jednom roku zariadenie dosiahlo tieto parametre: 20% úspora spotreby energie, 13% zníženie strát vody z NWR v dôsledku únikov a 29% zníženie prasknutí potrubia.

"S inštaláciou tohto nového systému som veľmi spokojný," hovorí Sok Por. "Po prvé, šetríme na elektrine. Po druhé, šetríme na surovinách - chemických látkach potrebných na úpravu. Nakoniec sme znížili straty. Dodávame vodu na základe potrebného tlaku od zákazníkov. Tečie presne tak, ako potrebujú. Je to úplne iné ako predtým. "

Karthik Balasubramaniam (left) inspects the CU 354 controller – the heart of the “DDD” system, with Em Eang, Head of Supply Network at Takéo Safe Water Supply.

Okrem toho, systém DDD umožnil zariadeniu „výrazne“ znížiť počet zamestnancov, tvrdí, keďže jeho posádka už nemusí monitorovať čerpadlá vo všetkých hodinách dňa.

Technický riaditeľ závodu, pán Sila hovorí: „Prešli sme na novú technológiu, aby sme mohli dosiahnuť zisk. Zisk, ktorý sme stratili pri elektrine, chemikáliách, poškodení alebo presakovaní vody z potrubí. Po inštalácii novej technológie sme veľa ušetrili. “

Pán Sila dodáva: "Cena výroby vody je oveľa lacnejšia a sme získali väčší zisk, a sme schopní zaistiť stálu dodávku vody, vďaka ktorej budú naši zákazníci spokojní."

Iné súvisiace prípady

Prečítajte si príbehy zákazníkov, ktorí taktiež ťažili z riešenia Grundfos.

Súvisiace aplikácie

Nájdite aplikácie od Grundfos týkajúce sa tejto témy.

Súvisiace produkty

Nájdite výrobky Grundfos týkajúce sa tejto témy.