Článok
Zabráňte mechanickým poruchám vo vykurovacej sústave
V mnohých prípadoch je mechanická porucha spôsobená zhromažďovaním nečistôt alebo magnetitových častíc v jednotlivých častiach sústavy, ako sú vykurovacie telesá, ventily a iné.
Ako sa dostať k jadru problému
Nečistoty predstavujú skutočné problémy pre vykurovacie sústavy. Magnetit je minerál, ktorý sa môže vyskytnúť vo vode vykurovacích alebo teplovodných sústav. V priebehu času kovové komponenty korodujú a uvoľňujú častice, ktoré sú ťažšie ako voda. Často sa vyskytuje vo forme čierneho kalu vo vode vykurovacích telies, najmä v dolných častiach vykurovacích sústav.
Niečo, čo sa môže stať problémom
Magnetit sa môže usadiť v potrubí, kotli, ventiloch alebo dokonca v čerpadle. Kal, ktorý sa postupne vytvára, nakoniec obmedzí prietok alebo zablokuje prietok vody a môže spôsobiť aj poruchy.
Ako sa vysporiadať s magnetitom podľa Grundfos
Magnetit sa tvorí len vtedy, ak je v sústave kyslík, takže prvým krokom musí byť kontrola únikov. Odporúčame, aby voda použitá vo vykurovacej sústave spĺňala požiadavky akceptovaných noriem pre kvalitu vody, ako je napríklad nemecká norma VDI 2035.
Na základe dlhoročných skúseností s obehovými čerpadlami a vykurovacími sústavami sme získali solídne znalosti o magnetite a o tom, do akej miery je ho čerpadlo schopné tolerovať. Či už sú čerpadlá Grundfos integrované do kotlov, tepelných čerpadiel alebo sú samostatné, sú navrhnuté, skonštruované a testované tak, aby odolali magnetitu a všeobecným nečistotám. Počas projektovania a vývoja sme v našich testovacích zariadeniach vykonávali špeciálne testy s magnetitom. Celková konštrukcia a konštrukcia našich obehových čerpadiel zaisťuje odolnosť voči nečistotám.
- Všetky ložiská a hriadele sú vyrobené z keramiky a uhlíkových materiálov, ktoré nepriťahujú magnetit
- Prietokové podmienky sú navrhnuté tak, aby minimalizovali veľké častice v rotačnej nádobe a zabezpečili mazanie a chladenie vnútorných súčastí
- Pre zaistenie vysokej úrovne ochrany pred nečistotami v sústave, je celý povrch rotora z nehrdzavejúcej ocele.
Pre ďalšiu ochranu proti zablokovaniu majú niektoré obehové čerpadlá Grundfos riadiace funkcie, ako napríklad „automatické odblokovanie“ a „letný režim“, aby sa znížila pravdepodobnosť vzniku problémov. V niektorých obehových čerpadlách je prítomná aj demontážna skrutka, ktorá umožňuje uvoľniť hriadeľ, ak je zablokovaný.
Výhody pre zabránenie prítomnosti magnetitu vo vykurovacej sústave:
- Znížte namáhanie mechanických častí sústavy
- Minimalizujte problémy so spustením po sezónnej odstávke
Riešenie problémov so zablokovaným rotorom v 5-tich krokoch.
Je rotor vášho čerpadla ALPHA zablokovaný? Pozrite sa na krátke video s postupom ako rotor odblokovať.
Získajte viac inšpirácií
V laboratóriu Grundfos demonštrujeme a zameriavame sa na niektoré výzvy vo vykurovacej sústave.
Súvisiace produkty
Nájdite výrobky Grundfos týkajúce sa tejto témy.
Dostávajte od nás vždy aktuálne informácie o čerpadlách, nástrojoch, školeniach a akciách