Článok

Hluk vo vykurovacej sústave

Hluk vykurovacej sústavy je bežným a frustrujúcim problémom pre inštalatérov a vlastníkov domov. Existuje niekoľko možných zdrojov hluku. Hydronické sústavy ľahko prenášajú zvuk a vibrácie, tým pádom môže byť ťažké určiť zdroj.


Identifikácia a riešenie hluku vo vykurovacej sústave

Hlavné príčiny hluku:

  • Nesprávne uvedenie do prevádzky - spôsobené tým, že sústava často pracuje s vyšším prietokom, ako je potrebné.
  • Nedostatočné vyváženie alebo nesprávne uvedenie do prevádzky celej vykurovacej sústavy.
  • Nesprávne dimenzovanie komponentov v sústave - napríklad potrubia nie sú dostatočne dimenzované na požadovaný prietok, a to spôsobí hluk trením v potrubiach a ventiloch.

Iné bežné dôvody:

  • Vzduch v sústave, ktorý by mohol mať za následok hluk z potrubí a ventilov, ku ktorému často dochádza pri výmene častí sústavy.
  • Rezonančný hluk spôsobený čerpadlom bežiacim na rovnakej frekvencii, ako je prirodzená frekvencia vykurovacej sústavy, a hluk je prenášaný potrubím.
  • Kavitačný hluk spôsobený nesprávnym tlakom v dôsledku chybnej expanznej nádoby v sústave alebo z dôvodu, že sú uzavreté všetky ventily.
  • Nečistoty v čerpadle alebo na kužeľoch ventilu vykurovacieho telesa.

Dobrou správou je, že existujú riešenia a spôsoby, ako uspokojiť vašich zákazníkov.


Ako sa vysporiadať s hlukom vo vykurovacích sústavách

Vykurovaciu sústavu musíte správne navrhnúť a uviesť do prevádzky. Ale ako? Jedným z riešení je vybrať správne obehové čerpadlo, ktoré môže byť nastavené v správnom riadiacom režime alebo automaticky prispôsobené sústave. Obehové čerpadlo môžete použiť na vyváženie vykurovacej sústavy a odstránenie nerovnomerného prietoku a tlaku, čím sa minimalizuje riziko hluku. Grundfos ALPHA2, ALPHA3 a UPM3 GO Balance Vám v tom pomôžu.


Všetky obehové čerpadlá Grundfos sú testované v našom špecializovanom zvukovom laboratóriu. Okrem toho, že sú testované na hladiny hluku podľa normy ISO 3745, testujú sa aj nainštalované v kotli a v celej vykurovacej sústave. Ale bez ohľadu na to, ako dobre sú naše čerpadlá testované, nie je možné úplne simulovať rozmanitosť skutočných inštalácií. Preto hráte kľúčovú úlohu pri zaistení toho, aby si vaši zákazníci užívali pohodlnejší a správne vykúrený dom.

Poďme spolu vytvoriť lepšie vykurovacie sústavy!

ALPHA film - riešenie problémov - hlučné čerpadlo

Hlučné čerpadlo môže mať rôzne príčiny. Zistite, ako to vyriešiť tu

ALPHA film - riešenie problémov - Hluk v systéme

Zistite, ako vyriešiť problém s hlukom vo vykurovacom systéme

Súvisiace produkty

Nájdite výrobky Grundfos týkajúce sa tejto témy.

Dostávajte od nás vždy aktuálne informácie o čerpadlách, nástrojoch, školeniach a akciách