Článok

Je váš tlak vody nízky alebo domáca vodáreň je príliš hlučná?

Máte problémy s opláchnutím šampónu, kolísavou teplotou sprchy? Plníte toalety príliš pomaly, alebo sú vaše vodovodné potrubia alebo čerpadlá príliš hlučné? Postupom času môžu tieto nepríjemnosti ohroziť pohodlie vášho domova. Našťastie existuje riešenie pre zlepšenie sústavy zásobovania vodou - vodárničky radu SCALA.

Pozrite sa na video a uvidíte, ako môžete vylepšiť systémy zvyšovania tlaku v domácnosti.

Zlepšite sústavu zásobovania vodou

Nedostatočný tlak vody môže predĺžiť napúšťanie nádržky toalety. V sprche môže mať nedostatočný tlak vody za následok nestálu a kolísavú teplotu vody medzi horúcou až ľadovou. Okrem bežných nepríjemností, nedostatočný tlak vody môže spôsobiť problémy pri prevádzke domácich spotrebičov, ako sú práčky alebo umývačky riadu.

Pozrite si video a zistite, ako zlepšiť sústavy zvyšovania tlaku v domácnosti.

Identifikácia príčiny

Ak je vaša sústava pre zvýšenie tlaku zásobovaná vodou z mestského vodovodu alebo plytkých studní, môžu sa vyskytnúť výkyvy alebo dokonca žiaden tlak prichádzajúci z mestského vodovodu. Ak váš prívod vody pochádza zo strešnej nádrže alebo z havarijnej nádrže vystúpenej z úrovne zeme alebo pod zemou, tlak vody nemusí byť dostatočný na adekvátne zásobovanie všetkých kohútikov a zariadení. V tomto prípade môžete zvýšiť nízky tlak vody pomocou zvyšovania tlaku. Inak nebude z kohútikov vytekať žiadna voda.

Hlučná sústava pre zvyšovanie tlaku?

Hluk z vodovodného potrubia alebo pomocného čerpadla môže byť nepríjemný pre vás a vašich susedov. Vo väčšine prípadov, hlučné potrubie naznačuje problémy v sústave zásobovania vodou. Keďže hluk sa ľahko prenáša prostredníctvom systémových štruktúr a komponentov, môže byť ťažké určiť zdroj problému. Avšak častým dôvodom je nesprávna technológia čerpadla alebo nesprávne riadenie čerpadla. Systémy so staršími odstredivými čerpadlami, ktoré používajú napríklad ventilátory chladené motory, môžu generovať vibrácie, čo má za následok väčší hluk. Neefektívne čerpadlá, ktoré pracujú neustále, aj keď sa nepoužíva voda, alebo zle nainštalované pomocné čerpadlá, ktoré nie sú pripevnené na podlahu, môžu spôsobiť vibrácie a hluk v sústave.

Pozrite si video a zistite, ako zlepšiť sústavy zvyšovania tlaku v domácnosti.

Zlepšite si komfort domácnosti pomocou domácej vodárne Grundfos

Rad domácich vodární Grundfos SCALA integruje všetky komponenty do jedného kompaktného posilňovacieho zariadenia, ktoré zahŕňa čerpadlo, nádrž, snímač a spätný ventil.

SCALA1 a SCALA2 využívajú najmodernejšiu inteligentnú technológiu chladenia vody na zníženie hluku a vibrácií. Počas typického použitia vysiela SCALA1> 55 dB (A), zatiaľ čo SCALA2 vysiela <47 dB (A). Zníženie o 6 dB (A) bude skutočne znieť, ako by sa objem znížil na polovicu. Pre porovnanie, väčšina umývačiek riadu emituje okolo 46-60 dB počas typického použitia.

Pre maximálny komfort a inteligentné funkcie, ktoré prispôsobujú výkon domácnosti, zvoľte SCALA2, naše prémiové čerpadlo, ktoré udržuje hluk na minimálnej hodnote a zaistí stály tlak vody.

Súvisiace produkty

Nájdite výrobky Grundfos týkajúce sa tejto témy.

Dostávajte od nás vždy aktuálne informácie o čerpadlách, nástrojoch, školeniach a akciách