Článok

Komplikovaný výber, dimenzovanie alebo inštalácia?

Výber a dimenzovanie domácej vodárne môžu byť ťažké a časovo náročné a jej inštalácia môže byť zložitá. Nesprávny výber a dimenzovanie komponentov môže viesť k predĺženiu času inštalácie a nesprávnym inštalačným postupom, ktoré nie sú schopné splniť požiadavky sústavy pre zvyšovania tlaku.

Pozrite si video a dozviete sa, ako si môžete vylepšiť sústavy pre zvyšovanie tlaku v domácnosti

Výber a dimenzovanie posilňovacieho čerpadla - kde začať?

Existuje veľa rôznych komponentov, ktoré sa podieľajú na navrhovaní a zostavení sústavy pre zvyšovanie tlaku v domácnosti. Je jasné, že niektoré domáce vodárne budú pracovať v niektorých situáciách lepšie ako iné. Niekedy je ťažké správne odhadnúť, ktoré čerpadlo najlepšie vyhovuje potrebám vašej aplikácie a ktoré komponenty potrebujete na vybudovanie sústavy optimálnej veľkosti. Nesprávny výber čerpadla, nádrže alebo riadenia tlaku môže spôsobiť značnú stratu času, najmä pri zabezpečení správnych komponentov.

Dlhá a zložitá inštalácia

Tradičné posilňovacie sústavy môžu byť zložité. Skladajú sa z mnohých rôznych komponentov, vrátane expanzných nádrží, čerpadiel, ventilov a riadiacich jednotiek.. Všetky tieto prvky môžu byť zabudované do jedného riešenia. Príliš zložitá inštalácia znamená dlhší čas montáže a vyššie riziko

nákupu nesprávnych komponentov. Čas strávený získavaním komponentov alebo prestavbou potrubia môže predĺžiť dobu inštalácie až o 2 hodiny a spôsobiť zákazníkovi ďalšie náklady, čo bude mať za následok nespokojnosť a stratu času.

Obmedzený inštalačný priestor

Obmedzený priestor je najbežnejším problémom pri inštalácii sústavy pre zvyšovanie tlaku. Väčšinou to znamená, že treba rozšíriť celý systém a nájsť vhodný priestor. To môže byť časovo náročné, zložité a opäť viesť k nespokojnosti zákazníka. Inštalácia sústavy pre zvýšenie tlaku, ktorá sa nezmestí do určeného inštalačného priestoru, môže predĺžiť inštalačný čas až o 2 hodiny a spôsobiť dodatočné náklady v dôsledku potreby ďalšieho potrubia a príslušenstva.

 
Kompaktné riešenie "všetko v jednom" 

Domáce vodárne Grundfos SCALA sú plne vybavené domáce vodárne, ktoré integrujú všetky komponenty do jedného celku. Toto kompaktné riešenie umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu a šetrí tak čas strávený inými úlohami. Ako viacúčelové riešenie, posilňovače sú vhodné pre každú aplikáciu a sú ideálne ako pre vnútornú, tak aj pre vonkajšiu inštaláciu, takže výber a dimenzovanie sú menej zložité ako pri tradičných posilňovacích sústavách.

Rýchle a jednoduché inštalácia domácej vodárne

Ako plne integrované riešenie "všetko v jednom", môžu byť naše čerpadlá inštalované v 3 jednoduchých krokoch:

  1. Pripojte potrubie: Nastaviteľné spoje na sacom a výtlačnom hrdle vám umožňujú jednoduchý pohyb o cca. 5°, čo umožňuje rýchlu inštaláciu.
  2. Naplňte čerpadlo: Veľká zavodňovacia zátka umožňuje rýchle a jednoduché naplnenie vodou. Čerpadlo musíte naplniť minimálne 1,7 litrom vody.
  3. Zapojte čerpadlo do elektrickej zásuvky, následne sa čerpadlo aktivuje.

Pozrite sa na krátky návod k inštalácii SCALA2

 
Máte pochybnosti o správnosti inštalácie? Pamätajte, že si vždy môžete prezrieť nášho Stručného sprievodcu, ktorý sa dodáva spolu s čerpadlom SCALA2.

V predvolenom nastavení dodáva SCALA2 tlak vody 3 bary, bez ohľadu na vstupný tlak a počet otvorených kohútikov. V podstate to vylučuje akýkoľvek čas potrebný pre uvedenie do prevádzky.

Pre rýchle a ľahké uvedenie čerpadla SCALA1 do prevádzky, jednoducho čerpadlo nakonfigurujte pomocou ovládacieho panela čerpadla. Pre maximálne využitie čerpadla, použite aplikáciu Grundfos GO REMOTE a postupujte podľa sprievodnej online konfigurácie.


Zdroj
 

Súvisiace produkty

Nájdite výrobky Grundfos týkajúce sa tejto témy.

Dostávajte od nás vždy aktuálne informácie o čerpadlách, nástrojoch, školeniach a akciách