Uči se

NAŠA VODA JE POD PRITISKOM

Povečanje urbanizacije in sodobnega načina življenja povzročata veliko povpraševanje po oskrbi z vodo. Poleg tega kombinacija onesnaženja vode, puščanja in prekomerne porabe izziva tudi naš dostop do varne in čiste vode. Z inteligentnimi rešitvami lahko naredimo spremembo.

Rešitve za mesta

Po svetu se mesta hitro širijo, zato povpraševanje po vodi narašča, hkrati pa mnogim istim mestom primanjkuje pitne vode. Kljub temu nenehno zapravljamo razpoložljive vire. Mesta izgubljajo do 60% vse prečrpavane vode zaradi slabih vodovodnih omrežij. Inteligentne vodne rešitve lahko dramatično zmanjšajo takšne izgube.

Rešitve za industrijo

Kljub naraščajočim zahtevam po vodi in energiji še naprej kontaminiramo naše razpoložljive vire. Skupno 80% vseh odpadnih voda se vrne v naravo brez ustrezne obdelave. Toda če smo začeli z uporabo iste vode večkrat, lahko z uvedbo inteligentnih vodnih rešitev to dramatično spremenimo.

Rešitve za zgradbe

Vse večja urbanizacija prispeva k znatnim količinam porabljene energije - samo svetovno hlajenje se je v manj kot 20 letih podvojilo. Ta rast porabe energije je glavno gonilo podnebnih sprememb. Na voljo je veliko inteligentnih rešitev; z bolj energetsko učinkovitimi črpalnimi rešitvami lahko zmanjšamo emisije CO2, hkrati pa optimiziramo porabo energije v stavbah.

Nega #ForOurWATER

Povsod se izzivajo vodni izzivi. Čas je za spremembo miselnosti na vseh ravneh družbe: od politike in industrije, do mest in ljudi, ki živijo v njih. Pomagajte nam rešiti svetovne vodne izzive. Ker voda navsezadnje pripada vsem nam. Moramo skrbeti za našo vodo. # Za našo vodo

Grundfosova ambicija

Naša ambicija je pomagati rešiti svetovne vodne in podnebne izzive ter izboljšati kakovost življenja ljudi.

Varna voda

Do leta 2030 želimo prispevati k zagotavljanju varne pitne vode za 300 milijonov ljudi v stiski.

Vodna učinkovitost

Z učinkovitostjo vode in obdelavo vode načrtujemo, da bomo prihranili porabo 50 milijard M3 sveže vode.

Proti podnebnemu pozitivnemu

Do leta 2025 želimo zmanjšati lastno emisijo CO2 za 50% (v primerjavi z letom 2008) in do leta 2030 si prizadevamo biti 100% podnebno pozitivni.

Leta 1945 je Poul Due Jensen izumil črpalko za spremembo. Eno generacijo pozneje, leta 1973, je njegov sin Niels Due Jensen določil nov trajnostni program in sklenil, da mora biti vsaka nova Grundfosova črpalka 10% energetsko učinkovitejša od prejšnje. Od takrat so se naše ambicije opirale na Grundfosovo zapuščino - preseči poslovanje in uporabiti naše znanje upravljanja voda za reševanje in reševanje globalnih vodnih izzivov.

Želite izvedeti več?

Edini način za spremembo je ukrepanje. Spodaj je nekaj virov za nadaljnje učenje, vključno z nekaj zgodbami o uspehu z vsega sveta, pregled naših trenutnih rešitev in informacije o globalnih partnerstvih in srečanjih v zvezi z vodnimi izzivi.