Člen

Povečajte inteligenco zgradb, zmanjšajte porabo energije

Vse večja urbanizacija na svetu prispeva k večji porabi energije. Samo globalno povpraševanje po hlajenju se je v manj kot 20 letih podvojilo. In voda in energija gresta z roko v roki. Na splošno imajo vodne črpalke trenutno veliko količino svetovne porabe električne energije - vendar pa je z energetsko učinkovitejšimi rešitvami črpalk to količino mogoče močno zmanjšati.

Kot vemo, je ta rast porabe energije glavno gonilo podnebnih sprememb. Ponekod podnebne spremembe vodijo v hude suše, v drugih pa predvidevamo, da bodo vplivi na naše podnebje povzročili 30% močnejše nalive, kar bo vodilo do ekstremnih poplav, kot tudi vdorov odpadne in morske vode, ki onesnažujejo našo podtalnico in vplivajo na kakovost vode. Poplava prizadene približno 250 milijonov ljudi po vsem svetu in povzroči 40 milijard ameriških dolarjev izgube na letni ravni.

Na voljo je veliko inteligentnih vodnih rešitev, ki pa se na žalost ne izvajajo z enako hitrostjo, kot to vidimo tehnologije, kot sta vetrna in sončna energija, ki se izvajajo v energetski industriji. Zato mora biti v poslovnih stavbah odgovorna poraba vode in energetsko učinkovite rešitve, ki pomagajo v boju proti podnebnim spremembam, s katerimi se soočamo.

Dejstva

Emisije in podnebne spremembe

Proizvodnja energije predstavlja 80% emisij CO2 - igra ključno vlogo pri podnebnih spremembah.

Vir: Organizacija združenih narodov za vode

Poraba energije

Poraba energije za hlajenje prostora se je od leta 2000 skoraj podvojila

Vir: Mednarodna agencija za energijo, 2018

Črpalke in poraba

Od danes črpalke porabijo ogromno količino svetovne električne energije.

Vir: Evropska unija - delovni dokument osebja Komisije

Izvajanje z namenom - in velikimi rezultati

Inteligentne rešitve so na voljo in pripravljene za uporabo. Te rešitve lahko drastično koristijo tako človeštvu kot tudi zemlji, na kateri živimo. Torej, v prizadevanju za zmanjšanje porabe energije in vode, kot tudi povečanje učinkovitosti, so te stranke in mesta naredile velike spremembe - in dosegle velike rezultate.

Dubajske stavbe z enostavnimi izmenjavami črpalk sprostijo do 80% prihranka energije

Nesrečni najemniki so lahko povezali pike med tem, kako popraviti stavbo, in vladnimi cilji za izboljšanje porabe energije. V kombinaciji z ambicijami po znižanju porabe energije je Grundfos izvedel preprosto rešitev, ki je na koncu plačala sama.

Nadgradnja črpalk za rastoče mesto prinaša učinkovitost

V Qujiangu na Kitajskem je oskrba z vodo že tradicionalno pomagala zaradi gravitacijskega pretoka - vendar je urbanizacija ponudila nov izziv. Kar se je začelo kot projekt za izboljšanje učinkovitosti črpalke je prineslo koristi - kot so prihranki energije do 33% in zanesljiva oskrba z vodo.

Črpalna postaja rešuje kronično poplavljanje in izboljšuje kakovost življenja v Semarangu

Indonezijsko mesto Semarang, ki trpi zaradi velikih poplav, je z Grundfosom zgradilo močno, edinstveno rešitev za zaščito svojih prebivalcev pred poplavami. Oglejte si, kako je črpalna postaja Semarang rešila problem poplav za osrednji prizadet del mesta.

Želite izvedeti več?

Da bi se pozitivno spremenila, moramo ukrepati zdaj. Obiščite spodnje povezave za nadaljnje učenje, vključno z raziskovanjem trenutnih rešitev za industrije in proizvajalce, kot tudi Grundfosove inteligentne rešitve črpalk.