Člen
Odklepanje trajnosti z inovativnimi, digitalnimi rešitvami
Inovacije so bile vedno osrednji del Grundfosa. Že leta smo ponovno razmišljali o tem, kako pristopamo k HVAC in vodnim sistemom – in danes imamo črpalke, ki so čim bližje najvišji učinkovitosti.
Lahko pa gremo še dlje, tako da sprejmemo digitalizacijo in se usmerimo k inteligentnim, povezanim rešitvam.
Povezljivost je gonilo vse digitalizacije
Da bi sprostili pravi potencial digitalizacije in povečali trajnost našega delovanja, morajo biti naše naprave povezane. Zato spreminjamo našo strategijo izdelkov, da se osredotočimo na postopno opuščanje črpalk s fiksno hitrostjo in prehod na e-črpalke.
Prizadevamo si za povezljivostjo, ki presega le naše lastne rešitve. Ker smo samo en igralec in ne moremo sami rešiti svetovnih vodnih in podnebnih rešitev. Sodelovati moramo s pravimi partnerji, da razvijemo inovativne rešitve, prilagojene strankam.
Zato je ključni del našega inovacijskega procesa vključitev naših strank v različne razvojne faze.
Razloženo v 60 sekundah: Porazdeljena inteligenca v sistemih HVAC
Danes je večina sistemov HVAC zasnovanih z eno glavno črpalko – vendar obstaja pametnejši način. Oglejte si film, če želite izvedeti, kako porazdeljena inteligenca odpravi potrebo po eni sami glavni črpalki z uvedbo manjših podpornih črpalk po vaši stavbi, ki se samodejno prilagajajo in delujejo glede na povpraševanje v realnem času.
Podatki lahko odklenejo prihranke energije
Vgrajeni skupaj z učinkovitimi novimi napravami lahko naknadne vgradnje sistemov za upravljanje z energijo v domovih in stavbah omogočijo prihranek energije od 20 % do 30 %. V bistvu več podatkov kot imamo, več in boljšo analitiko lahko dobimo.
Prepričani smo, da moramo upoštevati celotno sistemsko perspektivo, ki združuje visoko učinkovite črpalke, pametne krmilnike in digitalne platforme, ki komunicirajo skupaj za optimizacijo porabe v realnem času.
Oglejte si film, če želite izvedeti, kako si prizadevamo za razvoj inovativnih digitalnih rešitev, ki lahko pomagajo zmanjšati porabo energije v poslovnih stavbah.