Člen

Energetska učinkovitost je ključ do bolj trajnostnih poslovnih zgradb

Nujno moramo spremeniti način gradnje in upravljanja naših zgradb. Ker stavbe predstavljajo znaten delež svetovne porabe energije – pravzaprav večina stavb porabi med 20 in 50 % več energije, kot je potrebno. In to je celo upoštevanje novogradenj ali na novo prenovljenih stavb.

Vendar verjamemo, da je to mogoče spremeniti – in da je še vedno ogromen potencial za varčevanje z energijo v stavbah. Vse se začne z inteligentnimi rešitvami, ki omogočajo energetsko učinkovitejše HVAC in vodne sisteme.

Energetska učinkovitost je ključnega pomena za ustvarjanje trajnostne prihodnosti

Kot pravi naš izvršni direktor Bent Jensen, lahko prehod na zeleno energijo dosežemo le, če zmanjšamo porabo energije. In po mnenju Mednarodne agencije za energijo je energetska učinkovitost prva v boju proti podnebnim spremembam.

Rešitve, ki jih potrebujemo, so na voljo že danes. Zdaj jih moramo samo začeti izvajati v velikem obsegu v stavbah po vsem svetu.

Razloženo v 60 sekundah: Skrite priložnosti v poslovnih stavbah

Danes večino komercialnih zgradb napajajo običajne črpalke s fiksno hitrostjo, ki so stalno nastavljene na oskrbo pri največji obremenitvi – tudi ko je povpraševanje nizko. Z izkoriščanjem velikega potenciala uporabe inteligentnih in avtonomnih črpalk, ki v realnem času uravnavajo delovanje na podlagi sistemske zahteve, lahko odkrijemo novo raven energetske učinkovitosti in trajnosti.

S sodelovanjem spodbujanje resničnega napredka

Močno verjamemo v potencial energetske učinkovitosti – in ponosni smo, da smo napredovali in postali prvo podjetje za rešitve za vodo na svetu, ki je prejelo potrjen cilj SBTi.

Prizadevamo si tudi za postopno opuščanje tradicionalnih črpalk s fiksno hitrostjo in prehod na energetsko učinkovite e-črpalke s frekvenčnim pretvornikom, ki zagotavlja, da črpalka deluje le, ko je to potrebno.

To je le ena od pobud, ki sestavljajo naš načrt inovacij – vendar tega ne bomo mogli storiti sami. Zato želimo združiti lastnike nepremičnin, projektante, svetovalce, izvajalce, operaterje in dobavitelje.

Oglejte si film in ugotovite, kako lahko s skupnimi močmi odpravimo znaten del energije, ki jo porabijo voda in sistemi HVAC v številnih stavbah – ne da bi kdo opazil.

Sorodni izdelki: pobliže si oglejte energetsko učinkovite rešitve

Raziščite vse podrobnosti, dokumentacijo in specifikacije izbora energetsko učinkovitih rešitev za bolj trajnostne poslovne zgradbe.