Artikel

Hjälp husägare att förvandla vindar och källare till badrum med en lyftstation

Vindar och källare är ofta förbisedda utrymmen som är fulla av kvarglömda varor och trassliga kablar. Men med rätt tillvägagångssätt och hjälp av Grundfos SOLOLIFT2 kan du hjälpa husägare att skapa ett nytt badrum utan att det kostar skjortan. 

Genom att bygga en toalett på vinden ökar man också boendekomforten och praktikaliteten för de invånare vars sovrum är på samma våning. Toalettinstallation – oavsett om det är på vinden, i källaren eller någon annanstans i huset – kräver dock din kunskap om bästa installationsmetoder. 

Enkel installation

Traditionellt sett har placeringen av en lofttoalett varit beroende av placeringen av existerande toalettutrymmen på andra våningar. Med Grundfos SOLOLIFT2-avloppspump är detta inte längre ett problem. Allt som behövs är ett rum, elektricitet och en tillräcklig vattenförsörjning, så kommer lyftstationen att pumpa avloppsvattnet till närmaste avloppsstam, även om den ligger långt bort. Det innebär en enklare installationsprocess för dig – och lägre kostnader för husägaren. 

Med SOLOLIFT2 kan du hjälpa husägare att skapa ett fullt fungerande badrum på vinden eller en extra toalett i källaren. Fem varianter möjliggör flexibel placering, oavsett befintlig VVS-infrastruktur. 

Din kompetens behövs 

Vid placering av ett badrum på vinden måste husägaren rådfråga en fackman för att avgöra om det övre golvet klarar vikten och trycket t.ex. från ett badkar, en toalettstol, en toalett och ett handfat. När dessa och andra byggparametrar är klara, behövs nu din kompetens för att utföra VVS-installationerna.  

Många husägare är helt enkelt inte medvetna om de dolda möjligheterna med en SOLOLIFT2 lyftstation. Så nästa gång du pratar med husägare som funderar på eller kanske redan har börjat renovera sitt hus, nämn SOLOLIFT2. Det kan vara en vändpunkt för husägaren – och ett nytt sätt att få ditt företag att växa.