Vattentrycksstegring i kommersiella byggnader
Få ett expertutlåtande om hur man utformar tryckstegringssystem på ett intelligent sätt.
Diskussioner med konsulterande ingenjörer och andra som utformar system har klargjort att det innebär en utmaning att komma fram till hur man utformar en vattentrycksstegringspump på det mest korrekta sättet. Även om det går att fastställa det maximala flödet för ett system kan det vara svårt att fastställa den variation som inträffar under en 24-timmarsperiod i en kommersiell byggnad.
Vi har försett systemet med de bästa tänkbara komponenter som vi kan komma på. Det betyder IE4-motorer med individuella frekvensomriktare som trappar upp och ner beroende på det faktiska behovet. Det handlar om att välja hygieniska material som rostfritt stål. Det betyder att ha bästa tänkbara styrenhet så att vi vet att varje pump alltid fungerar med högsta verkningsgrad. För mig är det ett intelligent system.
Kombinationen av CU3 52 och det variabla varvtalet på varje pump gör att styrfunktionen kan övervaka hur pass effektiv varje pump faktiskt är så att alla pumpdata, kurvor, osv. matas in i hjärnan på den här utrustningen. Styrfunktionen kommer att veta när det är optimalt att köra med bara en pump, två pumpar eller kanske läge att kicka igång den tredje pumpen. Det här är verkligen ett jättesteg framåt när det handlar om vattentryckstegring. Det är ett mycket intelligent system.
Du har driftsäkerheten. Du har inte bara en enda stor pump som lämnar dig i sticket utan vatten om den går sönder. Du har redundans eftersom du har ett system med flera pumpar. Du har en unik styrenhet, som kommer att manövrera systemet till lägsta möjliga kostnad. Du har eliminerat behovet av tryckavlastningsventiler eftersom det inte finns något övertryck i systemet – en enorm fördel för kommersiella byggnader. Det här är alltså de huvudsakliga fördelarna om du väljer ett vattentrycksstegringssystem från Grundfos.