6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

77 - Den utökade kursen om grundläggande pumpprinciper

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 77 - Den utökade kursen om grundläggande pumpprinciper

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 77 - Den utökade kursen om grundläggande pumpprinciper  testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Vad kännetecknar en nedsänkbar pump?
A: Pumpen är nedsänkt och motorn är luftkyld
Correct
Q: När använder du tryckstegring av kallt vatten?
A: När det inte finns tillräckligt eller lågt tryck i vattennätet
Correct
Q: Vad är den totala uppfordringshöjden?
A: Den vertikala höjden från källa till utloppspunkt
Correct
Q: Vilket av dessa är en följd av underdimensionering av en pump?
A: Den kommer att ge ett otillräckligt flöde
Correct
Q: Hur hög sughöjd ger en jetpump?
A: Upp till 6 m
Correct
Q: Vad heter Grundfos sortiment av avloppspumpstationer?
A: Grundfos SOLOLIFT