En introduktion till Grundfos COMFORT med AUTOADAPT

Grundfos COMFORT med AUTOADAPT och dess fördelar.

Alla har vi väl väntat på att vattnet i kranen ska bli varmt. Det kan vara irriterande men framför allt leder det till att stora mängder rent dricksvatten slösas bort – varje dag, år ut och år in.

Det kan du förhindra, genom att byta ut ditt ettrörs vattenledningssystem mot ett ettrörs recirkulationssystem med en cirkulationspump. Då får du varmt vatten direkt när du öppnar kranen, vilket sparar massor av vatten.

Men var noggrann med att välja rätt VVC-pump. Med en pump som är igång hela tiden kan dina vattenbesparingar ”ätas upp” av ökade energikostnader och värmeförluster från rören.

Grundfos COMFORT med AUTOADAPT är det perfekta alternativet. Pumpen är kompakt, tyst har en energisnål motor och är enkel att installera. Den är också utrustad med den unika AUTOADAPT-funktionen.

Med två temperatursensorer – en inbyggd och en extern – lär sig pumpen hushållets förbrukningsmönster, och anpassar sedan driften därefter. Det innebär att Grundfos COMFORT börjar cirkulera varmvatten enligt det inlärda mönstret, precis innan du behöver varmvattnet.

Du får då varmt vatten direkt när du öppnar kranen och sedan stängs COMFORT-pumpen av när den inte behövs, vilket minimerar energiförbrukningen och värmeförlusterna från rören.

Vi tittar närmare på hur mycket du kan spara genom att välja Grundfos COMFORT. Med ett ettrörs recirkulationssystem för tappvarmvatten kan du spara mängder av vatten. Ett typiskt exempel är en familj på tre personer i ett hushåll med ett konventionellt ettrörs vattenledningssystem.

Där försvinner varje år upp till 16 000 liter rent vatten rakt ner i avloppet medan familjemedlemmarna väntar på att vattnet ska bli varmt. I ett genomsnittligt hushåll körs COMFORT med AUTOADAPT endast 3 timmar per dag för att leverera varmvatten direkt när man öppnar kranen, vilket gör att elförbrukningen minskar med upp till 96 % jämfört med en pump som arbetar oavbrutet.

COMFORT med AUTOADAPT ger också värmebesparingar på cirka 48 %, eftersom värmeförlusterna från rören minskar. Bortslösad värmeenergi står för merparten av dina kunders energikostnader.

Vi sammanfattar! Grundfos COMFORT är en kompakt, tystgående och lättinstallerad VVC-pump. AUTODAPT-funktionen gör att Grundfos COMFORT även sparar vatten, elektrisk energi och värme.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande