Egenskaper och fördelar med SCALA2

Få en snabb överblick av användningsområden, egenskaper och fördelar med SCALA2

En av de främsta funktionerna hos SCALA2 är att den ger perfekt vattentryck vid alla tappställen – även om flera tappställen är öppna samtidigt.

Grunden för detta är den intelligenta pumpstyrningen, som gör att SCALA2 kan detektera fallande vattentryck och anpassa driften därefter. Detta sker så snabbt och exakt att användaren aldrig märker att trycket förändras.

En annan viktig fördel med SCALA2 är den tysta driften.

Vid normal användning är ljudnivån ungefär 47 decibel, vilket motsvarar en dämpad konversation eller ljudet av en modern diskmaskin.

Den låga ljudnivån är möjlig tack vare tekniken med vattenkylning och en tystgående permanentmagnetmotor, vilket gör bullriga luftkylningslösningar onödiga.

Den inbyggda trycktanken minskar dessutom antalet starter och stopp.

SCALA2 är konstruerad för att vara enkel att installera.

Den är självsugande, väger bara 10 kg och har en kompakt konstruktion, vilket gör att den kan installeras i trånga utrymmen.

Önskat vattentryck ställs enkelt in med knapparna på den användarvänliga manöverpanelen. SCALA2 anpassar sig automatiskt till installationen genom att ta hänsyn till inloppstrycket och antalet öppna tappställen.

När den väl är installerad, erbjuder SCALA2 flera år av problemfri drift.

Den består av komponenter av hög kvalitet och har flera säkerhetsfunktioner. Ett exempel är torrkörningsskyddet, som stoppar pumpen om det inte finns vatten i systemet och startar om den med jämna mellanrum för att kontrollera om vattennivån återställts.

Låt oss avslutningsvis ta en titt på fördelarna med SCALA2:

Husägare upplever låg ljudnivå, problemfri drift och perfekt vattentryck vid alla tappställen.

Och du som installatör får enkel installation, enkel inställning och, naturligtvis, glada och nöjda kunder.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande