6 frågor Grundläggande

ECADEMY-test

15 - Pumpdimensionering

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 3 av 6 Grundläggande

Hur många timmar körs en rätt dimensionerad pump under en dag för att uppfylla kravet?

Fråga 4 av 6 Grundläggande

Vilka av följande parametrar bestäms av den mängd vatten som ska tillföras under högsäsongen?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Vad är gränsvärdet för sand i brunnsvatten som rekommenderas av EPA och National Water Works Association i USA?

Fråga 6 av 6 Grundläggande

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 15 - Pumpdimensionering

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 15 - Pumpdimensionering testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Vilket av följande alternativ är sant om en centrifugalpump?
A: Om pumpen pumpar vid ett lägre flöde ger den en högre uppfordringshöjd.
Correct
Q: Hur kan vi beräkna kravet på uppfordringshöjd för pumpen?
A: Lyfthöjd + statisk vattennivå + nivåsänkning i brunnen + tryckhöjd för tillförselanordning + friktionsförluster i rören
Correct
Q: Hur många timmar körs en rätt dimensionerad pump under en dag för att uppfylla kravet?
A: 12–18 timmar
Correct
Q: Vilka av följande parametrar bestäms av den mängd vatten som ska tillföras under högsäsongen?
A: Pumpens minsta storlek
Correct
Q: Vilka är de två faktorer som bör säkerställas när den totala uppfordringshöjden för en grundvattenpump beräknas?
A: Det finns ingen sughöjd. Istället finns det en statisk vattennivå och nivåsänkningen måste adderas till lyfthöjden.
Correct
Q: Vad är gränsvärdet för sand i brunnsvatten som rekommenderas av EPA och National Water Works Association i USA?
A: 15ppm