Reglertyper för maximala besparingar
Lär dig mer om de tre reglertyperna och få reda på vilken som är den mest energieffektiva.
De flesta hydroniska system i byggnader är system med variabelt flöde där pumpen anpassar sin prestanda efter det tryck som behövs. Som du vet kan pumpar med variabelt varvtal manövreras med olika reglertyper.
Pumpens energiförbrukning beror på vilken reglertyp du väljer.
Låt oss titta på tre olika reglertyper för differenstryck och deras matchande kurvor för att se vilken som är den mest energieffektiva.
Vi har reglertyperna konstant tryck, proportionellt differenstryck med en ”linjär” reglerkurva och proportionellt differenstryck med en ”kvadratisk” kurva som anpassar sig till det verkliga trycket som behövs i systemet. Med den ”kvadratiska” kurvinställningen finns det inget behov av att installera trycksensorer långt bort från pumpen.
Här är pumpen konstruerad för att automatiskt justera varvtalet baserat på det tryck som behövs i systemet, oavsett flöde. Pumpen beräknar helt enkelt tryckbehovet, som är proportionellt med kvadraten av flödet och justerar prestandan därefter. Resultatet är en optimerad pumpkurva som gör differenstrycksensorer överflödiga.
Låt oss snabbt titta på de reglertyper som nämns då de används för olika typer av system. Reglertypen med konstant differenstryck används i system med variabelt flöde, där tryckkravet är samma oavsett flöde. Så är fallet i golvvärmesystem, eller öppna system med en dynamisk tryckförlust som är betydande.
Reglertyper med proportionellt tryck används i system med variabelt flöde, där det finns ett samband mellan flöde och tryckkrav. Så är fallet i HVAC-cirkulationssystem. Både de linjära och kvadratiska tryckinställningarna kan användas här.
Men reglertypen med proportionellt tryck med en kvadratisk kurvinställning är den mest energieffektiva och anpassar sig efter det verkliga tryckkravet, även utan användning av fjärrtrycksensorer. Besparingarna är minst 15 %.