Att använda FLOWLIMIT-funktionen i praktiken
I den här modulen kommer fördelarna med att använda FLOWLIMIT-funktionen i intelligenta cirkulationspumpar vid balansering i värmesystem att tydliggöras i en jämförelse mellan två system.
I den här modulen kommer vi att jämföra två system för att ge dig en tydlig förståelse för fördelarna med att använda FLOWLIMIT-funktionen i intelligenta cirkulationspumpar vid balansering i värmesystem.
Många värmesystem kan vara ur balans, eftersom driftsättningen av flödet ofta är dåligt utförd.
Dåligt balanserade system kan leda till att byggnadens faktiska energiförbrukning överstiger den planerade energianvändningen med minskat Delta T och sämre komfort för slutanvändarna.
FLOWLIMIT tar bort gissningarna under driftsättningsprocessen och hjälper dig att balansera dina värmesystem, eftersom den intelligenta cirkulationspumpen automatiskt kan:
- anpassa dess prestanda för att minska flödet;
- hålla Delta T på nivån för designflödet och
- hålla ned retur- temperaturer.
Låt oss nu titta på ett exempel med hjälp av en applikation för kondenserande gaspanna. För att rökgasen ska kondensera, måste returtemperaturen från HVAC-systemet vara så låg som möjligt, vanligtvis under 57 °C. Skillnaden i pannans effektivitet kan vara så mycket som plus eller minus 10 %, beroende på om förhållandena för rökgaskondensation föreligger.
Vi börjar med ett traditionellt system, vi tar en titt på hur systemkurvan kommer att påverka flödet.
Den dimensionerande flödestemperaturen är 80 °C och returtemperaturen är 50 °C, vilket i det här fallet med en pannkapacitet på 1 000 kW ger ett dimensionerande flöde på 28 m³/h.
Om systemkurvan däremot är betydligt lägre än väntat, är risken för överflöde överhängande och flödet kunde fördubblas till 57 m³/h.
Det för höga flödet skulle påverka Delta T och lämnar oss med en retur- temperatur på 65 °C – och omöjliga förhållanden för kondensering av rökgasen.
Låt oss nu vända oss till ett system med en intelligent cirkulationspump och FLOWLIMIT-funktionen aktiverad. FLOWLIMIT gör det möjligt för oss att ställa in ett maximalt flöde för att säkerställa att vi inte överskrider det exakta erforderliga flödet – i det här fallet 28 m³/h.
Det potentiella överflödesområdet elimineras på detta sätt och returtemperaturen kommer att hålla sig under 57°C för att säkerställa optimala förhållanden för kondensering av rökgasen.
En extra bonus av detta är en ökning av systemets effektivitet med 10 %, vilket innebär att 10 % mindre gas används. Och ju mer effektivt ett system fungerar, desto mindre gas krävs för att utföra jobbet, vilket i sin tur ger en mer energieffektiv drift.
Det sammanfattar en snabb genomgång av två system, där aktivering av FLOWLIMIT i en intelligent cirkulationspump leder till en ytterligare ökning av systemets effektivitet med 10 %, vilket ökar din affärspotential tack vare större fokus på pumpens och systemets effektivitet.