8 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

17 - Pumpning av Grundvatten

Detta test innehåller 8 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 8 Medelsvår

Inom vilka områden finns det en större risk för pumpning av korrosivt grundvatten?

Fråga 3 av 8 Medelsvår

För bästa energieffektiva pumpdrift, hur ger en frekvensomformare fördelar till din installation?

Fråga 4 av 8 Medelsvår

Vilken typ av stigarrör är troligen bäst på att hålla sig fria från avlagringar?

Fråga 5 av 8 Medelsvår

Vilka kan konsekvenserna bli av att använda en underdimensionerad pump i en brunn?

Fråga 6 av 8 Medelsvår

Hur påverkar över- och underspänning, fasasymmetri och fasförlust pumpmotorn?

Fråga 8 av 8 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 17 - Pumpning av Grundvatten

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 17 - Pumpning av Grundvatten testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Inom vilka områden finns det en större risk för pumpning av korrosivt grundvatten?
A: I kustområden
Correct
Q: Vad kan man göra med brunnen om sand fortsätter att komma in en brunn långt efter att renpumpning har slutförts?
A: Brunnsborraren kan försöka köra pumpen vid dess maxkapacitet i kortare perioder under ett par dagar
Correct
Q: För bästa energieffektiva pumpdrift, hur ger en frekvensomformare fördelar till din installation?
A: Den levereras med ett inbyggt motorskydd
Correct
Q: Vilken typ av stigarrör är troligen bäst på att hålla sig fria från avlagringar?
A: Flexibla slangar
Correct
Q: Vilka kan konsekvenserna bli av att använda en underdimensionerad pump i en brunn?
A: Pumpen kanske inte kan leverera önskad kapacitet
Correct
Q: Hur påverkar över- och underspänning, fasasymmetri och fasförlust pumpmotorn?
A: De höjer motortemperaturen och minskar livslängden
Correct
Q: Förbiledning är ett effektivt sätt att reglera en pumps prestanda men vad är nackdelen med processen?
A: Energi slösas bort eftersom pumpen fortsätter att köras med fullt varvtal
Correct
Q: Vad är renpumpning
A: En process som säkerställer att brunnens sandfilter har förbättrats så att brunnen producerar rent vatten utan sand