Så använder du Grundfos GO-appen för pumpbyten och uppgraderingar

Upptäck de nya funktionerna och fördelarna med Grundfos GO-appen, som är utformad för att göra det enklare att byta eller uppgradera cirkulationspumpar.

Grundfos GO-appen gör det nu enklare att hitta ersättningspumpar för både integrerade pannpumpar och fristående pumpar från Grundfos och andra pumptillverkare. Den är utformad för att hjälpa dig att hitta ersättningsalternativ för tusentals cirkulationspumpar från ett stort antal pumptillverkare, inte bara Grundfos. 

För att ge dig inblick i appen och dess viktigaste fördelar får du i den här modulen en steg-för-steg-guide om hur du använder appen och du får se hur enkel och intuitiv den är. 

Låt oss börja med att utforska hur Grundfos GO-appen kan hjälpa dig på ditt jobb.

Föreställ dig att du har blivit kallad till ett jobb där värmesystemet har gått sönder. Det behövs en ny pump och du är osäker på vilken pumpmodell som kan ersätta den trasiga. Du överväger att beställa en ny originalpump från din grossist, vilket kan innebära att den inte finns i lager omedelbart utan måste beställas separat. Det kan vara en lång process där husägaren blir utan värme tills den nya pumpen kommer, vilket kan ta flera dagar.

Då kommer du ihåg att du har Grundfos GO-appen installerad på mobiltelefonen. Du öppnar appen och efter några enkla svep och klick får du en rekommendation om en standardpump som finns i lager hos din grossist. Detta sparar dig enormt mycket tid eftersom du inte längre behöver beställa och vänta på den exakta ersättningspumpen. Grundfos GO-appen ger dig en rekommendation om en perfekt ersättningspump från Grundfos som uppfyller alla dina behov.  

Låt oss dyka in och ta dig igenom appen. Ladda först ner appen till mobiltelefonen. Den är tillgänglig på både App Store och Play Store. Öppna appen och klicka på plus-ikonen för att aktivera GO Replace för cirkulationspumpar. Tryck på spara. Nu kan du välja fliken GO Replace. Försök att identifiera produktnumret på den gamla pumpen genom att skanna typskylten. Det är ett åttasiffrigt nummer som vanligtvis finns på pumpens framsida. Efter en lyckad skanning visas numret automatiskt. Om du inte hittar numret, se hjälp under knappen HITTA TYPSKYLT.

Du kan också ange artikelnumret manuellt eller söka efter beskrivning. Du måste söka på produktnamnet om du söker efter en annan tillverkares pump som inte är tillverkad av Grundfos. Bekräfta att produktnumret är korrekt innan du går vidare. 

Grundfos GO kommer sedan att visa dig den bästa Grundfos-ersättningslösningen och upp till två alternativ för att säkerställa att du kan välja det perfekta alternativet. Appen ger också en rekommendation om du bara behöver byta ut pumphuvudet eller hela pumpen. Om appen inte känner igen produktnumret får du kontaktuppgifter till ditt lokala Grundfos-kontor, där du kan få mer hjälp.

När du har valt ersättningspump, genereras en rapport, inklusive all viktig information om bytet. Därefter kan du antingen skriva ut rapporten eller skicka den via e-post till grossisten för beställning eller till husägaren för information. Alla rapporter är tillgängliga via rapportfliken på appens förstasida, så de är lättillgängliga vid behov. Med bara några enkla steg kan Grundfos GO snabbt hitta den perfekta ersättningspumpen för ditt jobb. Lämpliga ersättningslösningar kan hittas för tusentals olika cirkulationspumpar från olika tillverkare. Appen är utformad för att vara enkel att använda och kan spara dig enormt mycket tid med färdiga rekommendationer. Ange bara produktnumret på den gamla pumpen så sköter appen resten. 

Det är så enkelt.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 1
Beräknad tid
Beräknad tid: 5 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår