Članak

Da li je vaš pritisak vode nizak ili je sistem za podizanje pritiska previše bučan?

Ne možete isprati šampon ili pouzdano dobiti temperaturu za tuširanje? Da li se vaši toaleti pune suviše sporo ili su vaše cevi za vodu i pumpe suviše bučne? Tokom vremena, ovakva iritacija može ugroziti udobnost doma. Srećom, postoji rešenje za unapređenje sistema za pritisak i snabdevanje vodom – SCALA pumpe kompanije Grundfos.

Pogledajte video zapis i saznajte kako da unapredite sisteme za povišenje pritiska u domaćinstvima

Kako da unapredite pritisak vode

Nizak pritisak vode može produžiti vreme koje je potrebno za punjenje vodokotlića za toalet. To takože može izazvati variranje temperature tuša od izuzetno vruće do smrzavajuće hladne. A pored toga što je neugodno živeti sa tim, može prouzrokovati probleme sa kućnim aparatima kao što su veš mašine ili mašine za pranje posuđa.

Pogledajte video zapis i saznajte kako da unapredite sisteme za povišenje pritiska u domaćinstvima 

Utvrđivanje uzroka

Ako se vaš sistem za podizanje pritiska snabdeva vodom iz gradskog vodovoda ili plitkih bunara, možete doživeti variranje ili čak nestanak pritiska vode koja dolazi iz gradske vodovodne mreže. Ako vaše vodosnabdevanje potiče iz krovnog rezervoara ili prelivnog rezervoara podignutog bilo iznad ili ispod nivoa tla, pritisak vode možda neće biti dovoljan da adekvatno snabdeva sve slavine i uređaje. U ovom slučaju, nizak pritisak vode možete poboljšati pumpom za podizanje pritiska. U suprotnom, iz slavina neće teći voda.

Bučan sistem za podizanje pritiska?

Buka iz vodovodnih cevi ili buster pumpe mogu smetati vama i vašim komšijama. U većini slučajeva bučne cevi ukazuju na probleme u vodovodnom sistemu. Obzirom na to da se buka lako prenosi preko struktura i komponenata u vodovodnom sistemu, nekada je teško identifikovati izvor problema. Međutim, najčešći razlozi su loša tehnologija pumpe ili neadekvatna regulacija pumpe. Sistemi sa starijim centrifugalnim pumpama koji koriste motore hlađene ventilatorom mogu stvoriti vibracije u čitavom sistemu, što prouzrokuje veću buku. Neefikasne pumpe koje rade neprekidno, čak i kada se ne koristi voda ili loše ugrađene pumpe za podizanje pritiska koje nisu pričvršćene za pod, mogu da izazovu vibracije i buku u sistemu.

<p>Pogledajte video zapis i saznajte kako da unapredite sisteme za povišenje pritiska u domaćinstvima </p>

Poboljšajte udobnost u vašem domu pomoću Grundfos rešenja za podizanje pritiska

Serija pumpi Grundfos SCALA integriše sve komponente u jedan kompaktni uređaj za podizanje pritiska koji uključuje pumpu, rezervoar, senzor i nepovratni ventil.

Pumpe SCALA1 i SCALA2 koriste najmoderniju tehnologiju za hlađenje vode kako bi smanjile buku i vibracije. Tokom uobičajene upotrebe, SCALA1 emituje > 55 dB(A) dok SCALA2 emituje < 47 dB(A). Smanjenje od 6 dB(A) će u stvari zvučati kao da se jačina zvuka smanjila na pola. Radi poređenja, većina mašina za pranje posuđa tokom uobičajene upotrebe stvara oko 46-60 dB.

Ukoliko želite vrhunsku udobnost i inteligentne funkcije koje prilagođavaju učinak domaćinstvu, izaberite SCALA2, našu premijum pumpu koja smanjuje buku na minimum i obezbeđuje savršen pritisak vode.

Srodni proizvodi

Pronađite Grundfos proizvode koji su povezani sa ovom temom.

Saznajte više

Od toga kako izabrati pravu buster pumpu do toga kako unaprediti pritisak vode: za potpuno predstavljanje podizanja pritiska u domaćinstvu i asortiman SCALA pumpi preuzmite naše besplatne onlajn kurseve na platformi ECADEMY.

Prijava za dobijanje novosti vezanih za Grundfos proizvode, alate, obuke i događaje