Informare

ACCESUL LA APĂ CURATĂ DEVINE O PROVOCARE

Creșterea urbanizării și modul nostru modern de a trăi crește cererea de alimentare cu apă. Pe lângă aceasta, contaminarea apei, pierderile și consum excesiv transformă într-o problemă accesul nostru la apă sigură și curată. Cu soluții inteligente, putem face o schimbare.

Soluții pentru orașe

La nivel mondial, orașele se extind rapid, deci cererea de apă crește și în același timp multe din aceste orașe rămân fără apă potabilă. În ciuda acestui fapt, continuăm să pierdem resursele disponibile. Orașele pierd până la 60% din totalul apei pompate din cauza rețelelor precare de distribuție. Soluțiile inteligente de pompare apă pot reduce semnificativ pierderile din rețea.

Soluții pentru Industrie

În ciuda cererilor în creștere de apă și de energie, continuăm să ne contaminăm resursele disponibile. Aproximativ 80% din totalul apei uzate revine in natură fără a fi tratată corespunzător. Prin implementarea tehnologiilor inteligente, putem reutiliza aceeași apă de mai multe ori.

Soluții pentru clădiri

Creșterea urbanizării înseamnă un consum semnificative de energie - de exemplu, doar cerere globală pentru sisteme de răcire s-a dublat în mai puțin de 20 de ani. Această creștere a consumului de energie este o cauză majoră al schimbărilor climatice. Există o mulțime de soluții inteligente disponibile; cu soluții de pompare mai eficiente energetic, putem reduce emisiile de CO2, optimizând în același timp consumul de energie în clădiri.

Acționăm înțelept #ForOurWater

Oriunde apar provocări pentru apă. Este timpul pentru o schimbare a gândirii pe toate nivelurile societății: de la politică și industrii, la orașe și sate. Acționați înțelept împreună cu noi; să rezolvăm provocările lumii legate de apă. Pentru că până la urmă, apa ne aparține tuturor. Trebuie să avem grijă de Apa noastră. #ForOurWater

Obiectiv Grundfos

Este ambiția noastră de a ajuta la rezolvarea provocărilor lumii in privința apei și a climei și de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor.

Apă sigură

Până în anul 2030, ne propunem să contribuim la furnizarea de apă potabilă distribuită în condiții de siguranță la 300 de milioane de persoane.

Eficiența distribuției apei

Prin eficiență in distribuția și tratarea apei, planificăm să economisim 50 miliarde de m3 de apă proaspătă.

Lupta pentru un climat pozitiv

Până în anul 2025, dorim să ne reducem propria emisie de CO2 cu 50% (față de anul 2008) și până în anul 2030, dorim să fim 100% conform standardelor pentru un climat pozitiv.

În anul 1945, Poul Due Jensen a inventat o pompă ce a creat diferența. O generație mai târziu, în anul 1973, fiul său Niels Due Jensen a stabilit o nouă agendă sustenabilă și a decis că fiecare nouă pompă Grundfos trebuie să fie cu 10% mai eficientă energetic decât cea anterioară. De atunci, ambițiile noastre s-au bazat pe moștenirea Grundfos - să trecem dincolo de afaceri și să folosim expertiza noastră în managementul apei pentru a rezolva provocările globale legate de apă.

Doriți să aflați mai multe?

Singurul mod in care putem face o schimbare este să acționăm. Mai jos sunt câteva resurse tehnice pentru a învăța, inclusiv câteva referințe de pe tot globul, o privire de ansamblu a soluțiilor noastre actuale și informații despre parteneriate globale.