Articol
Tratarea și utilizarea apei in mod înțelept
Deși cererea de apă și de energie este în creștere, contaminăm și pierdem resurse disponibile. Resursele limitate de apă sunt afectate de poluare prin cantități mari de apă uzată insuficient tratată sau netratată. Aproximativ 80% din totalul apei uzate revine in natură fără a fi tratată corespunzător.
Și pe măsură ce mai mulți dintre noi se mută în orașe, consumă mai multe bunuri ce necesită mai multă apă. Această apă reprezintă un procent mare din consumul nostru zilnic. Fiecare produs pe care-l folosim, îl mâncăm sau îl purtăm are nevoie de apă. De exemplu, este nevoie de 8,000 de litri de apă pentru a produce o pereche de blugi și 12,760 de litri pentru a produce un singur smartphone. Dar dacă am începe să folosim aceeași apă de mai multe ori, cu soluții inteligente de apă, am putea micșora semnificativ poluarea și consumul de apă. În acest fel, cinci smartphone-uri pot fi făcute cu aceeași cantitate de apă, în loc de unul singur.
Aceste probleme legate apă se transformă direct în probleme de mediu, sociale și economice ce ne afectează pe toți. Toți jucăm un rol activ: Politicienii trebuie să pună în aplicare legislația necesară, orașele trebuie să implementeze soluții eficiente energetic, iar companiile trebuie să acorde prioritate utilizării responsabile a apei, reutilizării și tratării.
Împreună, putem lucra pentru a asigura mai multă apă curată, pentru a reduce consumul de apă și de energie și pentru a reduce pierderile de apă.