6 întrebări De bază

Testul ECADEMY

77 - Cursul extins cu privire la principiile de bază ale pompelor

Acest test de curs conține 6 ..

Trebuie să răspundeți corect la toate întrebările pentru a trece testul și a finaliza cursul.

Începeți testul

Întrebare 6 of 6 De bază

Sunteți mulțumit(ă) de răspunsurile dumneavoastră?

Trimiteți răspunsurile dumneavoastră actuale și primiți rezultatul final la test.

Trimitere

Rezultatele testelor

Felicitări! Ați trecut testul și ați finalizat 77 - Cursul extins cu privire la principiile de bază ale pompelor

Insigne obținute:

Cum ați evalua acest curs?

Vă invităm să adăugați evaluarea dumneavoastră pentru acest curs. Rețineți că trebuie să vă conectați înainte de a efectua testul pentru a putea transmite evaluarea dumneavoastră.

Continuați instruirea Mergeți la MyECADEMY

Ne pare rău. Nu ați trecut 77 - Cursul extins cu privire la principiile de bază ale pompelor  test this time

Cum ați evalua acest curs?

Vă invităm să adăugați evaluarea dumneavoastră pentru acest curs. Rețineți că trebuie să vă conectați înainte de a efectua testul pentru a putea transmite evaluarea dumneavoastră.

Correct
Q: Care este numele gamei Grundfos de stații de ridicare?
A: Grundfos SOLOLIFT
Correct
Q: Ce înălțime de aspirație oferă o pompă cu jet?
A: Până la 6 m
Correct
Q: Care este cel mai frecvent utilizat tip de pompă?
A: Pompa centrifugă
Correct
Q: Care dintre acestea este o consecință a subdimensionării unei pompe?
A: Va avea un debit insuficient
Correct
Q: Când utilizați creșterea presiunii apei reci?
A: Atunci când există o presiune insuficientă sau scăzută de la rețeaua de alimentare cu apă
Correct
Q: Ce este înălțimea totală de pompare?
A: Înălțimea verticală de la sursă la punctul de refulare