6 întrebări Intermediar

Testul ECADEMY

22 - Sistemele solare de pompare

Acest test de curs conține 6 ..

Trebuie să răspundeți corect la toate întrebările pentru a trece testul și a finaliza cursul.

Începeți testul

Întrebare 1 of 6 Intermediar

Care este o regulă bună de luat ca referință, dacă nu știți necesarul zilnic de apă?

Întrebare 3 of 6 Intermediar

Din ce tip de pompe este formată gama SQFlex?

Întrebare 4 of 6 Intermediar

Care dintre aceste informații trebuie să le introduceți pentru a dimensiona un sistem solar de pompare?

Întrebare 5 of 6 Intermediar

Motorul MGFlex are un convertizor de frecvență integrat?

Întrebare 6 of 6 Intermediar

Sunteți mulțumit(ă) de răspunsurile dumneavoastră?

Trimiteți răspunsurile dumneavoastră actuale și primiți rezultatul final la test.

Trimitere

Rezultatele testelor

Felicitări! Ați trecut testul și ați finalizat 22 - Sistemele solare de pompare

Insigne obținute:

Cum ați evalua acest curs?

Vă invităm să adăugați evaluarea dumneavoastră pentru acest curs. Rețineți că trebuie să vă conectați înainte de a efectua testul pentru a putea transmite evaluarea dumneavoastră.

Continuați instruirea Mergeți la MyECADEMY

Ne pare rău. Nu ați trecut 22 - Sistemele solare de pompare test this time

Cum ați evalua acest curs?

Vă invităm să adăugați evaluarea dumneavoastră pentru acest curs. Rețineți că trebuie să vă conectați înainte de a efectua testul pentru a putea transmite evaluarea dumneavoastră.

Correct
Q: Care este o regulă bună de luat ca referință, dacă nu știți necesarul zilnic de apă?
A: Înmulțiți debitul fix orar cu 6
Correct
Q: De ce este crucială setarea lunii de referință pentru dimensionarea la luna cu cele mai critice cerințe de apă?
A: Deoarece profilul de zi cu radiații solare este sezonier
Correct
Q: Din ce tip de pompe este formată gama SQFlex?
A: Ambele
Correct
Q: Care dintre aceste informații trebuie să le introduceți pentru a dimensiona un sistem solar de pompare?
A: Tipul de pompă
Correct
Q: Motorul MGFlex are un convertizor de frecvență integrat?
A: Da
Correct
Q: Ce este un RSI?
A: O unitate de acționare pentru convertirea energiei de curent continuu în energie de curent alternativ