Caracteristici și beneficii ale pompelor Grundfos selectate în sistemele solare de pompare a apei

Dobândiți o înțelegere aprofundată a avantajelor pompelor Grundfos selectate utilizate pentru pomparea pe bază de energie solară a apei, concentrându-vă în special pe pompa submersibilă SQflex și pompa de suprafață CRflex.

Grundfos produce o varietate de produse pentru sistemele solare de pompare a apei. În acest modul de instruire, vă vom prezenta principalele caracteristicile și beneficii ale produselor Grundfos care sunt aplicabile în cazul sistemelor solare de pompare. Principalele noastre puncte de interes vor fi pompa submersibilă SQFlex, pompa de suprafață CRFlex și motorul MGFlex. Vom arunca, de asemenea, o scurtă privire la invertorul solar RSI. Pentru a crea un flux constant, logic, pe tot parcursul modulului, ne vom concentra pe rând, pe fiecare produs în parte. Să începem cu SQFlex.

Grundfos SQFlex este o gamă de pompe submersibile cu unitate de acționare încorporată, care permite utilizarea acestora în sistemele solare de pompare a apei și în aplicațiile de rezervă pe bază de curent alternativ. Este de departe cel mai popular produs Grundfos când vine vorba de sistemele solare de pompare a apei.

Gama de pompe SQFlex este caracterizată prin natura sa ecologică și capacitatea sa de a utiliza eficient energia solară și eoliană. Gama este compusă atât din pompe cu rotor elicoidal cât și din pompe centrifuge. Pe scurt, pompele cu rotor elicoidal sunt pentru înălțimi de pompare medii spre mari și debite mici spre medii, în timp ce pompele centrifuge sunt pentru înălțimi de pompare mici și debite mari. Să analizăm mai atent SQFlex. În primul rând, are elemente electronice încorporate. Acestea includ un convertizor de frecvență, protecție pentru motor și un senzor de mers în gol.

Convertizorul de frecvență, de exemplu, poate converti energia de curent continuu de la panourile solare în energie de curent alternativ pentru pompare. Elementele electronicele încorporate asigură faptul că SQFlex poate gestiona atât energia de curent alternativ, cât și cea de curent continuu, rezultând în același timp o instalare ușoară a SQFlex deoarece nu este necesară nicio componentă externă pentru operațiunile de bază. Cu toate acestea, există opțiunea de a utiliza cutii de control externe, lucru care demonstrează cât de flexibilă este SQFlex.

Datorită acestor elemente electronice încorporate, SQFlex nu ar trebui considerată ca fiind doar o pompă, ci mai degrabă ca un sistem inteligent complet. Un alt avantaj este costul redus de exploatare datorat utilizării surselor de energie solară. Adăugați la asta nivelul redus de întreținere, și veți observa în curând că costurile totale aferente ciclului de viață sunt semnificativ mai mici decât ale altor sisteme de alimentare cu apă, demonstrând încă o dată eficiența economică a sistemelor de pompare a apei acționate prin energie solară.

SQFlex este proiectată atât pentru funcționare continuă și cât și intermitentă și poate fi utilizată într-o varietate de domenii de aplicare. Este potrivită în special pentru furnizarea apei în locații izolate, dar poate fi de asemenea folosită în clădiri comerciale precum școli sau spitale, ferme, bazine, lacuri și arii protejate. Imaginați-vă că vindeți o soluție SQFlex bazată pe energie solară unui fermier care caută o soluție pentru adăparea animalelor sale. Indiferent de locație, adâncimea până la apă și volumul de apă necesar, SQFlex poate fi personalizată în funcție de nevoile specifice.

În acest fel, fermierul are o soluție creată special pentru operațiunea sa, având în același timp asigurată o sursă fiabilă de apă. În plus, protecția pentru motor și protecția împotriva mersului în gol, încorporate, ale SQFlex vor elimina orice griji potențiale pe care fermierul le-ar putea avea cu privire la fiabilitatea și funcționarea pompei, oferindu-i liniștea lucrului bine făcut. În continuare, ne vom îndrepta atenția asupra pompelor de suprafață – mai precis, asupra Grundfos CRFlex.

În legătură cu acestea, vă vom. arăta modul în care motorul Grundfos MGFlex utilizează energia solară pentru aplicații în care se utilizează de obicei o CRFlex. Motorul MGFlex a fost dezvoltat de Grundfos special pentru a fi utilizat în aplicațiile cu pompe de suprafață care utilizează energia solară. Convertizorul său de frecvență integrat permite motorului de înaltă eficiență cu magneți permanenți să funcționeze la un interval larg de turație.

Acest lucru permite motorului MGFlex să furnizeze pompei de suprafață CRFlex energia necesară pentru utilizarea în aplicațiile izolate, rurale, inclusiv irigațiile, adăparea animalelor și alimentarea cu apă în satele izolate. Dar poate de asemenea furniza energie pompelor CRFlex din clădirile de locuințe din zonele rurale sau din orașe. În această privință, aplicațiile relevante includ un sistem de creștere a presiunii pentru interior, asigurând o presiune fiabilă la robinet; sau chiar în aplicațiile pentru piscine. În multe privințe, avantajele CRFlex cu utilizarea unui motor MGFlex le reflectă pe cele ale SQFlex.

De exemplu, poate fi adaptată și personalizată pentru orice aplicație și condiții locale, ceea ce înseamnă că este livrată ca o soluție de tip conectare și pompare, aspect care asigură, de asemenea, o instalare foarte ușoară. Caracteristicile sale de protecție încorporate înseamnă că necesită un nivel redus de întreținere. Și, în final, costurile de exploatare ale acesteia sunt reduse, asigurând o pompare foarte eficientă la un cost redus. În plus, MGFlex este un produs versatil care poate fi conectat la o varietate de tipuri diferite de pompe. În final, vom arunca o scurtă privire la RSI – invertorul cu energie solară regenerabilă.

RSI este o unitate de acționare externă proiectată pentru a converti puterea de ieșire de curent continuu de la panourile solare în alimentare cu energie de curent alternativ pentru funcționarea pompei. Este proiectat să funcționeze cu o gamă largă de pompe submersibile și de suprafață. Sistemele solare de pompare a apei ce utilizează un RSI pot utiliza o pompă Grundfos cu o capacitate până la 37 kW. RSI este unul dintre cele mai noi produse oferite de Grundfos și poate fi utilizat atât în instalații solare noi cât în sistemele existente de pompare a apei. În plus, permite o configurare extrem de rapidă și poate fi configurat pentru o pompă Grundfos precum SP, CR sau NB/NK în mai puțin de cinci minute, demonstrându-și flexibilitatea și simplitatea fără egal. Tot ce trebuie să faceți este să confirmați tipul de motor utilizat și RSI-ul dumneavoastră este instalat și funcționează.

Așadar, acestea au fost informațiile despre caracteristicile și beneficiile de bază ale pompei submersibile Grundfos SQFlex, ale pompei de suprafață CRFlex, ale motorului MGFlex și unității RSI. Să recapitulăm principalele avantaje. SQFlex și CRFlex aduc beneficii similare. Ambele oferă o sursă fiabilă de apă, sunt ușor de instalat și întreținut și cel mai important, ele furnizează o pompare rentabilă în fiecare zi.

MGFlex este un motor versatil care oferă pompelor solare de suprafață precum CRFlex energia necesară pentru a fi utilizate într-o serie de aplicații. Invertorul cu energie solară regenerabilă - RSI – este o extensie a SQFlex și CRFlex. Acesta poate fi conectat la o gamă largă de pompe Grundfos, lucru care contribuie la flexibilitatea sa generală. Pentru a rezuma, un sistem pe bază de energie solară care utilizează oricare dintre aceste produse Grundfos asigură nu doar o funcționare fiabilă, ci și o soluție eficientă energetic și rentabilă. 

Prezentare generală a cursului

Modules
Modules: 3
Timp de finalizare
Timp de finalizare: 25 minute
Nivel de dificultate
Nivel de dificultate: Intermediar