Casa este un loc de confort și durabilitate

Nimic nu ar trebui să perturbe confortul casei. Știm că presiunea bună și un sistem de încălzire de încredere fac diferența, iar confortul și eficiența sunt prieteni, nu inamici.

De aceea suntem aici: pentru a deservi producătorii OEM, distribuitorii, instalatorii și proprietarii de case cu unele dintre cele mai eficiente pompe și soluții energetice pentru gospodării din lume.

Divizia de Servicii pentru Clădiri Rezidențiale are sediul central în Bjerringbro, Danemarca. Dezvoltăm, producem și vindem pompe și soluții mai mici pentru case individuale și clădiri rezidențiale, deservind șase aplicații domestice în încălzire, HVAC OEM, apă caldă menajeră, presurizare, drenaj și ape reziduale.

O soluție de pompă domestică pentru fiecare aplicație

Obțineți detalii complete despre soluțiile Serviciilor pentru Clădiri Rezidențiale în încălzire, HVAC OEM, apă caldă menajeră, presurizare, drenaj și ape reziduale – urmăriți linkurile de mai jos.

Obțineți informații relevante, noutăți și actualizări

Rămâneți la curent cu produsele, aplicațiile, promoțiile și evenimentele noastre interesante și cele mai recente dezvoltări pe piața clădirilor rezidențiale – înscrieți-vă la newsletter-ul nostru astăzi.